J9150A-I 惠普ProCurve兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OM4 多模上支持高達400m的鏈路長度(在OM3 多模上為300m)。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。根據SFF-8472的規定,可通過雙線串列介面進行DDM數字診斷。該工業級光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230904094521vekole.jpg)
單擊打開
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230904094521vekole.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191744180254dj.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174418jfgpil.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174418qejsko.jpg)
![J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071917441830m0kx.jpg)
J9150A-I HPE ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM (工業級)
#111933
#111933
NT$871.00
FS P/N: SFP-10GSR-85-IFS P/N: SFP-10GSR-85-I
821 銷量
17 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
J9150A-I 惠普ProCurve兼容10GBASE-SR SFP+光模組(多模, 850nm, 300m, LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)
規格參數
HPE ProCurve兼容型號名
J9150A-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4
接頭
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-6~ -1dBm
接收靈敏度
< -11.1dBm
功率預算
5dB
接收過載
> -1dBm
典型功耗
≤0.5W
消光比
>3dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
線芯尺寸
50/125µm
調製
NRZ
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.5W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
最大傳輸距離 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 | 2km |
光纖類型 | 多模 | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | 多模 | 多模/單模 | 單模 |
發射功率 | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
接收靈敏度 | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
功耗 | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)兼容線纜 (2)1類激光 (1)介面清潔器 (1)產品推薦 (1)散熱器 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
17
0
0
0
0
C***y
United States
January 18, 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
確認購買
有幫助 10
評論 0K***h
United States
January 15, 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
確認購買
有幫助 10
評論 0D***t
Netherlands
September 23, 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄