我們的屏蔽 Cat5e 戶外防水直埋乙太網網線讓您即使在最惡劣的環境中也能擴展您的互聯網連接。 它的防風雨雙層護套將使您能夠將線路埋在地下,同時保護您的電線免受各種外界因素的影響。 它支持高達 350 MHz 的高帶寬和高達 1000mbps 的速度,為您的家庭或工作場所提供完美的不間斷連接。
單擊打開
Cat5e超五類 1000ft(305m)UL認證 屏蔽(F/UTP)室外防水箱裝工程網線,350MHz,UV級,PVC和LDPE雙護套,24AWG,黑色
Hot #123966
Hot #123966
NT$6,813.00
FS P/N: C5EFTPPVCFS P/N: C5EFTPPVC
145 銷量
4 評價
11 問答
3件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
50件在途庫存 , 最快27 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat5e 室外直埋電纜,305m,紫外線等級 PVC 和 LDPE 雙護套,24AWG,350MHz,屏蔽 (F/UTP),乙太網工程網線,黑色
規格參數
線纜類型
Category 5e
屏蔽類型
屏蔽型(F/UTP)
外護套
PVC&LDPE
線纜長度
1000ft (305m)
頻帶寬度
350MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
24AWG
線纜顏色
黑色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.500 ± 0.005
線纜外徑(mm)
7.4 ± 0.5
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
31.6
工作溫度
-40~75°C (-40~167°F)
安裝溫度
-20~60°C (-4~140°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
追求創新工藝,以實現最高性能和安全性
採用編織屏蔽和金屬箔環繞的方式,有效防止電磁干擾(EMI)及信號干擾。
純裸銅
長距離傳輸,低衰減
4 雙絞線
支持高速、可靠的數據傳輸
AL-鋁箔屏蔽
提供增強型抗電磁/射頻干擾保護
採用UV等級的PVC和LDPE雙護套,有效保障戶外網路的穩定運行
堅固耐用,適用於極端環境,非常適用於戶外或埋地安裝項目。
高質量和簡便設計
根據您的需求可以自由定製,並支持PoE和PoE+。
每分鐘標記
最大距離為100m
多場景應用
抗干擾能力強,適用於各種應用場景。
產品介紹
Cat5e 室外直埋電纜,305m,紫外線等級 PVC 和 LDPE 雙護套,24AWG,350MHz,屏蔽 (F/UTP),乙太網工程網線,黑色
我們的屏蔽 Cat5e 戶外防水直埋乙太網網線讓您即使在最惡劣的環境中也能擴展您的互聯網連接。 它的防風雨雙層護套將使您能夠將線路埋在地下,同時保護您的電線免受各種外界因素的影響。 它支持高達 350 MHz 的高帶寬和高達 1000mbps 的速度,為您的家庭或工作場所提供完美的不間斷連接。
規格參數
線纜類型
Category 5e
屏蔽類型
屏蔽型(F/UTP)
外護套
PVC&LDPE
線纜長度
1000ft (305m)
頻帶寬度
350MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
24AWG
線纜顏色
黑色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.500 ± 0.005
線纜外徑(mm)
7.4 ± 0.5
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
31.6
工作溫度
-40~75°C (-40~167°F)
安裝溫度
-20~60°C (-4~140°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
追求創新工藝,以實現最高性能和安全性
採用編織屏蔽和金屬箔環繞的方式,有效防止電磁干擾(EMI)及信號干擾。
純裸銅
長距離傳輸,低衰減
4 雙絞線
支持高速、可靠的數據傳輸
AL-鋁箔屏蔽
提供增強型抗電磁/射頻干擾保護
採用UV等級的PVC和LDPE雙護套,有效保障戶外網路的穩定運行
堅固耐用,適用於極端環境,非常適用於戶外或埋地安裝項目。
高質量和簡便設計
根據您的需求可以自由定製,並支持PoE和PoE+。
每分鐘標記
最大距離為100m
多場景應用
抗干擾能力強,適用於各種應用場景。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,813.00
3件現貨 中國倉