客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於123979.
這張圖片是關於123979.
這張圖片是關於123979-3.
這張圖片是關於123979-4.
這張圖片是關於123979.
這張圖片是關於123979.
這張圖片是關於123979.
這張圖片是關於123979-3.
這張圖片是關於123979-4.
這張圖片是關於123979.

305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,26AWG,PVC CM,帶捲軸,黑色

Hot #123979
Hot #123979

實心純裸銅 PVC 1G 室內

NT$6,502.00
FS P/N: C6FTPPVC
FS P/N: C6FTPPVC
207 銷量
3 評價
13 問答
顏色:
20件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,26AWG 多股純裸銅線,550MHz,屏蔽 (F/UTP),PVC CM(黑色)

Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。這款線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
F/UTP
外護套
PVC CM
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
26AWG
線纜顏色
黑色
導體類型
標準純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.480 ± 0.005
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70
彎曲半徑(mm)
26
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

銅纜
Cat6互連
查看產品
銅纜
查看產品

特徵概述

怎樣選擇CM、CMR和CMP等級線纜

乙太網線纜的外護套等級有不同的類型和材料,包括CM、CMR和CMP等。了解這些不同類型的線纜在不同場景的應用非常重要。

高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網

工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。

適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。

採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力

線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度

適用於商業級建築中的牆內使用的CM級別(牆內)線纜

多場景應用

在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。

產品介紹

Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,26AWG 多股純裸銅線,550MHz,屏蔽 (F/UTP),PVC CM(黑色)

Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。這款線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
F/UTP
外護套
PVC CM
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
26AWG
線纜顏色
黑色
導體類型
標準純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.480 ± 0.005
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70
彎曲半徑(mm)
26
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
銅纜
Cat6互連
查看產品
銅纜
查看產品
特徵概述
怎樣選擇CM、CMR和CMP等級線纜

乙太網線纜的外護套等級有不同的類型和材料,包括CM、CMR和CMP等。了解這些不同類型的線纜在不同場景的應用非常重要。

高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網

工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。

適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。

採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力

線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度

適用於商業級建築中的牆內使用的CM級別(牆內)線纜

多場景應用

在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$6,502.00

20件現貨 中國倉