華三(H3C)兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 2km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號QSFP28-PSM4-100G更改為QSFP-PLR4L-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
華三(H3C)兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12
#144195
#144195
NT$12,101.00
FS P/N: QSFP-PLR4L-100GFS P/N: QSFP-PLR4L-100G
0 銷量
8 評價
8 問答
光模組型號:
6件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三(H3C)QSFP-100G-LR4L-WDM1300兼容100GBASE-PSM4 QSFP28光模組(單模, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
2km
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-9.4~2dBm
最小接收器功率
-12.66dBm
功率預算
3.2dB
接收過載
2dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
否
協議
符合 QSFP28 MSA,SFF-8636
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
低功耗節能
內置Macom 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
發射器類型 | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Broadcom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (8)兼容性 (2)4x25G分線 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)兼容線纜 (1)參數 (1)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
8
0
0
0
0
E***e
United States
May 24, 2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
確認購買
有幫助 2
評論 0F***y
United States
April 20, 2023
Very quick shipping and got what i ordered.
確認購買
有幫助 6
評論 0C***o
Australia
April 14, 2023
I』m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
確認購買
有幫助 7
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄