客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
03:12
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.
這張圖片是關於E810XXVAM2-2BP.

Intel E810-XXVAM2 25G SFP28雙光口光纖網卡 PCIe 4.0x16匯流排介面 長短擋片

#147578
#147578

25G SFP28 雙光口 PCIe 4.0 × 8 RoCE VMDq SR-IOV iSCSI NFS

NT$10,546.00
FS P/N: E810XXVAM2-2BP
FS P/N: E810XXVAM2-2BP
970 銷量
7 評價
13 問答
215件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

25G雙埠 SFP28 基於 Intel E810-XXVAM2 的低延遲乙太網光纖網卡

這款雙埠25Gb光纖網卡(NIC)在Intel E810-XXVAM2晶元上針對伺服器連接和網路虛擬化進行了優化。通過支持 PCIe 4.0x8主機介面,該網卡為雙25Gb埠上的線速流量提供足夠的帶寬。

產品改進了對虛擬化的支持,包括VMDq和SR-IOV,使 NIC 非常適合虛擬化環境。它旨在為通信、雲和企業IT網路解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。

規格參數
雙光口
控制器
Intel E810-XXVAM2
支持乙太網速率
25/10/1GbE
主機介面
PCIe 4.0 x 8
布線類型
SFP28 光模組/DAC/AOC
鏈路速率
16 GT/s
連通性(VT-c)
支持
操作系統支持
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
支架高度
高型&矮型
最大功耗
20.8W
儲存濕度
最大90%(35°相對濕度下不凝結)
存儲溫度
-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
工作濕度
最大85%(非凝結)
工作溫度
0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
網卡尺寸 (WxD)
150x64mm (5.91x2.52") (不含擋片)
乙太網存儲
iSCSI, NFS, FCoE
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
10G 伺服器連接
查看產品
客戶端-伺服器架構
查看產品
雙冗餘伺服器訪問
查看產品
三節點伺服器集群
查看產品

特徵概述

Intel E810晶元更快地移動數據
英特爾 E810 晶元通過創新和多功能的功能提高了應用程序效率和網路性能,為 NFV、存儲、高性能計算和混合雲提供了各種工作負載。
低延遲
高擴展性
優化
先進的連接虛擬化技術

提高虛擬化環境中的網路性能和可管理性對於雲計算、虛擬化數據中心和網路功能虛擬化等領域至關重要。

智能卸載降低I/O的CPU使用率

通過輔助主機處理器,提高網路性能,減少主機處理器的負載,從而提高系統效率。

廣泛兼容多種伺服器

基於英特爾的乙太網網卡可以應用於市場上大多數主流設備,如戴爾、惠普、IBM、超微、浪潮、聯想伺服器等。

輕鬆應對各種行業需求

高性能計算

雲計算

數據中心

虛擬環境

工業自動化

高性能計算學習

控制器
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
支持乙太網速率
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
雙埠
雙埠
雙埠
雙埠
Quad-Port
雙埠
系統介面類型
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
片上 QoS 和流量管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
智能卸載
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes
產品介紹

25G雙埠 SFP28 基於 Intel E810-XXVAM2 的低延遲乙太網光纖網卡

這款雙埠25Gb光纖網卡(NIC)在Intel E810-XXVAM2晶元上針對伺服器連接和網路虛擬化進行了優化。通過支持 PCIe 4.0x8主機介面,該網卡為雙25Gb埠上的線速流量提供足夠的帶寬。

產品改進了對虛擬化的支持,包括VMDq和SR-IOV,使 NIC 非常適合虛擬化環境。它旨在為通信、雲和企業IT網路解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。

規格參數
雙光口
控制器
Intel E810-XXVAM2
支持乙太網速率
25/10/1GbE
主機介面
PCIe 4.0 x 8
布線類型
SFP28 光模組/DAC/AOC
鏈路速率
16 GT/s
連通性(VT-c)
支持
操作系統支持
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
支架高度
高型&矮型
最大功耗
20.8W
儲存濕度
最大90%(35°相對濕度下不凝結)
存儲溫度
-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
工作濕度
最大85%(非凝結)
工作溫度
0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
網卡尺寸 (WxD)
150x64mm (5.91x2.52") (不含擋片)
乙太網存儲
iSCSI, NFS, FCoE
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
10G 伺服器連接
查看產品
客戶端-伺服器架構
查看產品
雙冗餘伺服器訪問
查看產品
三節點伺服器集群
查看產品
特徵概述
Intel E810晶元更快地移動數據
英特爾 E810 晶元通過創新和多功能的功能提高了應用程序效率和網路性能,為 NFV、存儲、高性能計算和混合雲提供了各種工作負載。
低延遲
高擴展性
優化
先進的連接虛擬化技術

提高虛擬化環境中的網路性能和可管理性對於雲計算、虛擬化數據中心和網路功能虛擬化等領域至關重要。

智能卸載降低I/O的CPU使用率

通過輔助主機處理器,提高網路性能,減少主機處理器的負載,從而提高系統效率。

廣泛兼容多種伺服器

基於英特爾的乙太網網卡可以應用於市場上大多數主流設備,如戴爾、惠普、IBM、超微、浪潮、聯想伺服器等。

輕鬆應對各種行業需求

高性能計算

雲計算

數據中心

虛擬環境

工業自動化

高性能計算學習

控制器
Intel X710-BM2
Intel XL710-BM2
Intel XXV710-AM2
Intel X550-AT2
Intel XL710-BM1
Intel 82599ES
支持乙太網速率
10/1GbE
40/10/1GbE
25/10/1GbE
10/1GBase-T/100M
10/1GbE
10/1GbE
雙埠
雙埠
雙埠
雙埠
Quad-Port
雙埠
系統介面類型
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s)
PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s)
片上 QoS 和流量管理
yesyesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyesyes
FCoE
yesyesyesyesyesyes
智能卸載
yesyesyesyesyesyes
VMDq
yesyesyesyesyesyes
PXE
yesyesyesyesyesyes
DPDK
yesyesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$10,546.00

215件現貨 中國倉