客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於AI.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於AI.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.

Juniper Networks QFX-SFP-10GE-USR兼容SFP+ 10GBASE-USR光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM

#31287
#31287

VCSEL ≤0.6W 雙工LC 多模

NT$622.00
FS P/N: SFP-10GSR-85
FS P/N: SFP-10GSR-85
2.4K 銷量
189 評價
8 問答
2868件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

瞻博QFX-SFP-10GE-USR兼容10GBASE-USR SFP+光模組(多模, 850nm, 100m, LC接頭, DOM數字診斷)

瞻博QFX-SFP-10GE-USR兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OM3 多模上支持高達100m的鏈接長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。通過SFF-8472規定的雙線串列介面,可以進行DDM數字診斷。這款10G SFP+光模組具有低功耗和高速度的特性,是數據中心、企業配線間、服務提供商運輸應用、無線電和基帶單元等的理想選擇。

規格參數
Juniper兼容型號名
QFX-SFP-10GE-USR
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
100m@OM3
接頭
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-7.3~-1dBm
接收靈敏度
< -11.1dBm
功率預算
3.8dB
接收過載
-1dBm
典型功耗
≤1W
消光比
>3dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
線芯尺寸
50/125µm
調製
NRZ
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質保
5年
* 飛速(FS) JU transceivers are fully兼容型號名 with Juniper equipment. Click
了解更多信息。

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
逐站升級您的網路
只升級一個站點的設備為40G,並仍然將其連接到現有的10G站點。
將新的40G站點與原有10G站點連接
充分利用40G埠帶寬
在新的40G埠中復用10G光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝

這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。

已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級

FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。

最大傳輸速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
最大傳輸距離
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@單模
2km@單模
10km@單模
光纖類型
多模
多模/單模
單模
單模
發射功率
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
功耗
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
用戶提問
提問
所有 (8)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
163
23
3
0
0

O***z

United States

September 13, 2023
5.0
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
確認購買
有幫助 3
評論 0

O***n

United States

September 13, 2023
5.0
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***a

Thailand

May 28, 2017
5.0
While the product we received is apt, what i am content about is the service right from the order placement where the technical spec and adaptability was checked and confirmed by the experts, to the delivery at the door step and if the product was in goods order. Special thanks to 'Vivi' for splendid customer service.
確認購買
有幫助 22
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄