S8550-6Q2C 是一款高性能交換機,具有6個40Gb QSFP+ 和2個100Gb QSFP28,採用緊湊的1U外形。交換機自帶完整的系統軟體,協議和應用全面,便於傳統二三層網路業務的快速部署和管理。它配備熱插拔電源和熱插拔智能風扇,可提供卓越的處理性能和網路可靠性。
支持MLAG、VXLAN、QoS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS等高級特性,滿足數據中心TOR、企業網核心、園區網融合、電競核心、存儲網和HCI(超融合) 基礎設施)網路要求。
單擊打開
S8550-6Q2C 是一款高性能交換機,具有6個40Gb QSFP+ 和2個100Gb QSFP28,採用緊湊的1U外形。交換機自帶完整的系統軟體,協議和應用全面,便於傳統二三層網路業務的快速部署和管理。它配備熱插拔電源和熱插拔智能風扇,可提供卓越的處理性能和網路可靠性。
支持MLAG、VXLAN、QoS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS等高級特性,滿足數據中心TOR、企業網核心、園區網融合、電競核心、存儲網和HCI(超融合) 基礎設施)網路要求。
所有埠都支持 MLAG
支持LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載均衡等
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
內置QoS能力和靈活的排隊技術保證高質量的服務
支持基於COS/DSCP的流分類(簡單分類)
支持 VXLAN, NVGRE, GENEVE
支持 DCBX, GRE Tunnel
支持 PFC, ECN, DCBX
基於RDMA(遠程直接內存訪問)實現無損乙太網低延遲轉發
支持MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VxLAN-BGP-EVPN、IPFIX的高級特性
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢測
支持IP源防護
支持IEEE802.1X RADIUS認證,TACAS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和限速功能
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
RJ45 埠 | — | 24x 10GBASE-T | 8x100/1000/2500BASE-T | 48x 10GBASE-T | — |
SFP+ 埠 | — | — | 4x 10G SFP+ | — | — |
25G/40G/100G 埠 | 6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 | — | 4x 40G QSFP+ | 32x 100G QSFP28 |
管理層 | L3 | L3 | L2+ | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | — | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
電源 | 1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 | 1 內置 | 1+1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 |
風扇數量 | 2 (1+1 冗餘) 熱插拔 | 4 (2+2 冗餘) 熱插拔 | 內置一個風扇 | 4 (3+1 冗餘) 熱插拔 | 4 (3+1 冗餘) 熱插拔 |
S8550-6Q2C 是一款高性能交換機,具有6個40Gb QSFP+ 和2個100Gb QSFP28,採用緊湊的1U外形。交換機自帶完整的系統軟體,協議和應用全面,便於傳統二三層網路業務的快速部署和管理。它配備熱插拔電源和熱插拔智能風扇,可提供卓越的處理性能和網路可靠性。
支持MLAG、VXLAN、QoS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS等高級特性,滿足數據中心TOR、企業網核心、園區網融合、電競核心、存儲網和HCI(超融合) 基礎設施)網路要求。
所有埠都支持 MLAG
支持LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載均衡等
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
內置QoS能力和靈活的排隊技術保證高質量的服務
支持基於COS/DSCP的流分類(簡單分類)
支持 VXLAN, NVGRE, GENEVE
支持 DCBX, GRE Tunnel
支持 PFC, ECN, DCBX
基於RDMA(遠程直接內存訪問)實現無損乙太網低延遲轉發
支持MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VxLAN-BGP-EVPN、IPFIX的高級特性
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢測
支持IP源防護
支持IEEE802.1X RADIUS認證,TACAS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和限速功能
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
RJ45 埠 | — | 24x 10GBASE-T | 8x100/1000/2500BASE-T | 48x 10GBASE-T | — |
SFP+ 埠 | — | — | 4x 10G SFP+ | — | — |
25G/40G/100G 埠 | 6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 | — | 4x 40G QSFP+ | 32x 100G QSFP28 |
管理層 | L3 | L3 | L2+ | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | — | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
電源 | 1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 | 1 內置 | 1+1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 |
風扇數量 | 2 (1+1 冗餘) 熱插拔 | 4 (2+2 冗餘) 熱插拔 | 內置一個風扇 | 4 (3+1 冗餘) 熱插拔 | 4 (3+1 冗餘) 熱插拔 |
NT$38,543.00