客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.
這張圖片是關於GSFP-43-20C++L-I.

中性(Generic)兼容 GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C++ 20km DOM 單工 SC/UPC (工業級)

Hot #160612
Hot #160612

DFB 接入 2.5G-TX/1.25G-RX SFP GPON OLT FTTX 數據中心 工業級

NT$1,835.00
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
22 銷量
1 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

2.5G-TX/1.25G-RX GPON光模組(單模, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class C++, 20km, SC, DOM)

這款GPON OLT SFP光模組在單模光纖的傳輸速率高達2.5G-TX/1.25G-RX,可實現20km的傳輸距離,採用1490nm-TX/1310nm-RX波長,並通過SC連接器,它在-40°C~85°C的溫度範圍內可正常運行。具備數字診斷功能(DOM),可實時訪問操作參數。該光模組符合ITU-T G.984.2和RoHS標準,非常適用於GPON系統和FTTx應用。

規格參數
型號名
GSFP-43-20C++L-I
品牌
飛速(FS)
封裝
GPON OLT SFP
最大傳輸速率
2.5G-TX/1.25G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
SC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
APD
發射功率
4.5~8 dBm
接收靈敏度
<-33dBm
功率預算
37.5dB
接收過載
>-12dBm
功耗
<1.5W
消光比
>8.2dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
 ITU-T G.984.2, RoHS

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高性能和可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

特徵概述

通過TO-Can封裝定製實現出色性能

該光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。

點對多點,靈活組網

在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。

產品介紹

2.5G-TX/1.25G-RX GPON光模組(單模, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class C++, 20km, SC, DOM)

這款GPON OLT SFP光模組在單模光纖的傳輸速率高達2.5G-TX/1.25G-RX,可實現20km的傳輸距離,採用1490nm-TX/1310nm-RX波長,並通過SC連接器,它在-40°C~85°C的溫度範圍內可正常運行。具備數字診斷功能(DOM),可實時訪問操作參數。該光模組符合ITU-T G.984.2和RoHS標準,非常適用於GPON系統和FTTx應用。

規格參數
型號名
GSFP-43-20C++L-I
品牌
飛速(FS)
封裝
GPON OLT SFP
最大傳輸速率
2.5G-TX/1.25G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
SC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
APD
發射功率
4.5~8 dBm
接收靈敏度
<-33dBm
功率預算
37.5dB
接收過載
>-12dBm
功耗
<1.5W
消光比
>8.2dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
 ITU-T G.984.2, RoHS

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取高性能和可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
通過TO-Can封裝定製實現出色性能

該光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。

點對多點,靈活組網

在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$1,835.00

可提前預購