HPE Aruba 845398-B21兼容的SFP28光模組採用LC雙工連接器,在OM4多模光纖上可達100m的鏈路距離(在OM3上為70m)。SFP28光模組支持在同一1G/10G網路布線基礎設施上運行,至少可以實現2.5倍的速率增加,並且內置的DDM/DOM功能可以監控實時運行狀態。每個SFP28光模組都在一系列思科(Cisco)交換機上進行了單獨測試,並完全符合SFP28 MSA、RoHS、CPRI和eCPRI標準。這款25G光模組具有低功耗和高速特性,非常適用於25G乙太網、電信和數據中心應用。
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031164149dokhck.jpg)
單擊打開
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164149dokhck.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164151bkd9c7.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.C.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.D.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.E.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.G.jpg)
HPE Aruba兼容25GBASE-SR SFP28光模組 850nm 100m DOM 雙工LC
Hot #166066
Hot #166066
NT$1,213.00
FS P/N: SFP28-25GSR-85FS P/N: SFP28-25GSR-85
7.1K 銷量
69 評價
5 問答
光模組類型:
844件現貨 中國倉, 預計06 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 845398-B21兼容 25GBASE-SR SFP28光模組 用於數據中心和電信 (多模, 850nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
型號名
845398-B21
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
850nm
最遠傳輸距離
100m@OM4/70m@OM3
介面
雙工LC
光纖類型
多模
激光器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.4~2.4dBm
接收靈敏度
<-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤1W
消光比
>2dB
CDR (時鐘數據恢復)
發射端和接收端內置CDR
FEC 功能
支持 RS-FEC, FC FEC
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM(數字診斷)
支持
質保
5年
線芯尺寸
50/125 µm
封裝技術
COB封裝
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240530160418ydhh9b.jpg)
特徵概述
小型數據中心解決方案
採用和原網路相同的光模組類型,實現數據中心擴容,不增加光模組種類,節約網路維護成本。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
逐站升級網路
升級一個站點至100G設備,同時將其與現有的25G站點連接。
將新站點連接到原有25G站點
充分利用100G埠帶寬
在新100G埠復用25G光模組
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
25G領先的性能和質量
內置Macom晶元,SFP28 25G光模組在25G鏈路中提供高速和低功耗,並配備COB封裝。
Macom晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
COB封裝
出色散熱性能
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據丟包和CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX實現靈活的庫存成本。
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
光纖類型 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | SML |
發射器類型 | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
封裝技術 | COB封裝 | BOX封裝 | COB封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
應用 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (5)未解答的問題 (1)應用 (1)FS Box (1)I2C介面 (1)邁絡思(Mellanox) 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
64
5
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***l
United States
May 15, 2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***r
United Arab Emirates
November 21, 2023
Durable devices with excellent condition
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄