FHD系列 MTP® 光纖配線盒在產品後部有4個12芯MTP®適配器,連接到前部接插區的MTP®-8適配器,與高密度光纖電纜組件互連,用於多種應用。
美國Conec MTP®連接器完全符合MPO標準,與通用MPO連接器相比,性能水平更高。FHD高密度系列是一種具有多種尺寸 (1U/2U/4U) 和樣式的多功能解決方案,用於構建主幹網、數據中心和企業應用等網路。
單擊打開
FHD 48芯OM4 MTP®光纖配線盒4x12芯MTP®-轉6xMTP®-8,通用極性,0.35dB插損
#167161
#167161
NT$19,256.00
FS P/N: FHD-4MTP6MTP8OM4FS P/N: FHD-4MTP6MTP8OM4
31 銷量
3 評價
6 問答
4件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
FHD 12芯MTP®光纖配線盒,MTP®-12轉MTP®-8,OM4 50/125μm多模,即插即用
規格參數
光纖芯數
48芯
光纖類型
OM4
連接頭類型
US Conec MTP®
連接頭顏色
黑色
前MTP®埠數
6口
後MTP®埠數
4口
Key鍵方向
相反
外殼類型
配線盒
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥20dB
極性
通用
尺寸 (HxWxD)
1.38''x 4.29''x 6.22'' (35x 109x 158mm)
MTP 適配器
Key Up - Key Down
盒體材質
鋁 (AL5052)
品質
通過ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
產品搭配
FHD系列配線箱
應用方案
平行至平行布線
40G - 4x 10G
平行至平行布線
查看產品 40G - 4x 10G
查看產品 特徵概述
快速建立連接和部署
FHD(飛速(FS)高密度)光纖盒可以快速插入機箱中,其模塊化設計使得在未來網路速率增長時更容易部署或擴展基礎設施。
清晰編號
可見的埠標識有助於跟蹤光纖陣列連接
推拉鎖鉚釘
無需工具,輕鬆快速安裝,便於移動、添加和更改
保護性防塵罩
降低連接器損壞的風險,延長使用時間
超低插入損耗,實現穩定可靠的網路
適用於不同配線系統的多功能解決方案
在 1U 空間內最多可容納 96 根 LC 光纖,配線盒可安裝在 FHD®(飛速(FS) 高密度)系列機櫃中,用於數據中心或企業布線。
無需工具的可拆卸頂蓋簡化了操作
滑動式抽屜改善布線前端接入
獨特的一體式結構,可快速部署
在最小的空間內進行布線、交叉連接或對接
相關視頻
產品介紹
FHD 12芯MTP®光纖配線盒,MTP®-12轉MTP®-8,OM4 50/125μm多模,即插即用
FHD系列 MTP® 光纖配線盒在產品後部有4個12芯MTP®適配器,連接到前部接插區的MTP®-8適配器,與高密度光纖電纜組件互連,用於多種應用。
美國Conec MTP®連接器完全符合MPO標準,與通用MPO連接器相比,性能水平更高。FHD高密度系列是一種具有多種尺寸 (1U/2U/4U) 和樣式的多功能解決方案,用於構建主幹網、數據中心和企業應用等網路。
規格參數
光纖芯數
48芯
光纖類型
OM4
連接頭類型
US Conec MTP®
連接頭顏色
黑色
前MTP®埠數
6口
後MTP®埠數
4口
Key鍵方向
相反
外殼類型
配線盒
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥20dB
極性
通用
尺寸 (HxWxD)
1.38''x 4.29''x 6.22'' (35x 109x 158mm)
MTP 適配器
Key Up - Key Down
盒體材質
鋁 (AL5052)
品質
通過ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
產品搭配
FHD系列配線箱
應用方案
平行至平行布線
40G - 4x 10G
平行至平行布線
查看產品 40G - 4x 10G
查看產品 特徵概述
快速建立連接和部署
FHD(飛速(FS)高密度)光纖盒可以快速插入機箱中,其模塊化設計使得在未來網路速率增長時更容易部署或擴展基礎設施。
清晰編號
可見的埠標識有助於跟蹤光纖陣列連接
推拉鎖鉚釘
無需工具,輕鬆快速安裝,便於移動、添加和更改
保護性防塵罩
降低連接器損壞的風險,延長使用時間
超低插入損耗,實現穩定可靠的網路
適用於不同配線系統的多功能解決方案
在 1U 空間內最多可容納 96 根 LC 光纖,配線盒可安裝在 FHD®(飛速(FS) 高密度)系列機櫃中,用於數據中心或企業布線。
無需工具的可拆卸頂蓋簡化了操作
滑動式抽屜改善布線前端接入
獨特的一體式結構,可快速部署
在最小的空間內進行布線、交叉連接或對接
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$19,256.00
4件現貨 中國倉