這款19英寸機櫃擋板可以填充4U的機架空間,通過覆蓋空機架空間和可見電纜營造出乾淨專業的外觀。它旨在填充未使用的空間,同時保持適當的氣流並防止灰塵進入標準的19英寸機櫃。這可以降低運營成本、提高性能並延長設備的使用壽命。
單擊打開
4U 19英寸機架式盲板
#168825
#168825
NT$778.00
FS P/N: FHU-BPS-4UFS P/N: FHU-BPS-4U
330 銷量
18 評價
2 問答
型號:
76件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
30 天退貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
4U 19英寸機櫃擋板
規格參數
材質
SPCC
尺寸(HxW)
177x482.6mm(6.97"x19")
重量
0.9kg(1.98lbs)
顏色
黑色
安裝
19英寸機架安裝
安裝方向
正面
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
專業外觀和材料選擇
盲板由冷軋鋼製成,塗有耐用的黑色粉末塗層,可填充多達2U的機架空間。適當的尺寸有助於更便捷和更快的安裝。
摺疊側面使整個面板堅韌牢固
金屬面板確保卓越的隔熱性能
12mm厚度可以更好地密封開放空間
機架隔熱板是否必要?
隔熱板是阻隔機櫃空氣對流的低成本解決方案,對於具有熱/冷通道方向的數據中心來說,它們是必不可少的。
數據中心散熱注意事項
能源密集型IT設備需要良好地隔離「冷」入口和「熱」出口。這些面板有助於改善安裝設備的氣流,並將熱通道與冷通道分開。
產品介紹
4U 19英寸機櫃擋板
這款19英寸機櫃擋板可以填充4U的機架空間,通過覆蓋空機架空間和可見電纜營造出乾淨專業的外觀。它旨在填充未使用的空間,同時保持適當的氣流並防止灰塵進入標準的19英寸機櫃。這可以降低運營成本、提高性能並延長設備的使用壽命。
規格參數
材質
SPCC
尺寸(HxW)
177x482.6mm(6.97"x19")
重量
0.9kg(1.98lbs)
顏色
黑色
安裝
19英寸機架安裝
安裝方向
正面
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
專業外觀和材料選擇
盲板由冷軋鋼製成,塗有耐用的黑色粉末塗層,可填充多達2U的機架空間。適當的尺寸有助於更便捷和更快的安裝。
摺疊側面使整個面板堅韌牢固
金屬面板確保卓越的隔熱性能
12mm厚度可以更好地密封開放空間
機架隔熱板是否必要?
隔熱板是阻隔機櫃空氣對流的低成本解決方案,對於具有熱/冷通道方向的數據中心來說,它們是必不可少的。
數據中心散熱注意事項
能源密集型IT設備需要良好地隔離「冷」入口和「熱」出口。這些面板有助於改善安裝設備的氣流,並將熱通道與冷通道分開。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$778.00
76件現貨 中國倉