客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於TS4620.
這張圖片是關於TS4620.
這張圖片是關於TS4620.
這張圖片是關於TS4620.
這張圖片是關於TS4620.
這張圖片是關於TS4620.

TS4620,6U塔式伺服器,4 x 3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2 x RJ45 1GbE埠,550W冗餘

#173977
#173977
NT$182,997.00
FS P/N: TS4620
FS P/N: TS4620
1 銷量
1 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
定制
產品介紹
應用方案
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
RS6140 Rack Server
COMPONENTS
Processor

A maximum of 2x Processor is allowed. Each increase or decrease is 2.

+ NT$25,789.00
Selected
數量
NT$26,100.00 / ea.
Intel Xeon Gold Processors
+ NT$63,741.00
+ NT$70,273.00
+ NT$114,136.00
Memory
+ NT$5,568.00
Selected
數量
NT$9,301.00 / ea.
Hard Drive
SAS HD
+ NT$8,990.00
+ NT$6,191.00
+ NT$7,746.00
Selected
數量
NT$7,746.00 / ea.
+ NT$8,990.00
SATA HD
+ NT$7,124.00
+ NT$12,101.00
+ NT$7,124.00
+ NT$8,368.00
+ NT$8,990.00
RAID Cards

The ultracapacitor is used with the array card to protect data from an unexpected power failure.

Selected
數量
NT$10,235.00 / ea.
Selected
數量
NT$20,189.00 / ea.
+ NT$12,723.00
+ NT$26,411.00
Network Interface Card
+ NT$8,368.00
+ NT$5,568.00
+ NT$6,813.00
+ NT$6,191.00
+ NT$13,656.00
展開
SERVICES & SUPPORT
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
ACCESSORIES
Rack Accessories
思科(Cisco )SFP-10G-SR兼容 SFP+ 10GBASE-SR光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM
思科(Cisco )SFP-10G-SR兼容 SFP+ 10GBASE-SR光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM
+ NT$348.97
數量
NT$348.97 / ea.
Intel X710-BM2 10G SFP+雙光口光纖網卡 PCIe 3.0x8匯流排介面 長短擋片
Intel X710-BM2 10G SFP+雙光口光纖網卡 PCIe 3.0x8匯流排介面 長短擋片
+ NT$6,191.00
數量
NT$6,191.00 / ea.
T5850-48S6Q 網路TAP分流器(48x10G SFP+,6x40G QSFP+),支持網路包代理轉發(NPB) 網路可見性和網路監控
T5850-48S6Q 網路TAP分流器(48x10G SFP+,6x40G QSFP+),支持網路包代理轉發(NPB) 網路可見性和網路監控
+ NT$264,077.00
數量
NT$264,077.00 / ea.
1M LC/UPC-LC/UPC雙工多模OM4光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
1M LC/UPC-LC/UPC雙工多模OM4光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
+ NT$134.00
數量
NT$134.00 / ea.
FS Price
NT$182,997.00
FS P/N: TS4620
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority

產品介紹

TS4620,6U塔式伺服器,4 x 3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2 x RJ45 1GbE埠,550W冗餘

TS4620是FS公司最新推出的塔式伺服器產品。FS提供了一系列預先配置的多功能選項,以滿足現代和不斷發展的企業的需求。配置自定義伺服器時,您可以選擇2個第二代Intel®Xeon®可擴展系列處理器、2~8個16/32G內存、1~4個SAS/SATA/SSD硬碟驅動器和最多6個PCIe Gen 3.0擴展插槽。TS4620提供了先進的管理功能和存儲技術,具有可靠的可擴展性和高可用性。

規格參數
外形
6U塔架
處理器數量
2
晶元組
英特爾C621系列晶元組
內存
8個DIMM插槽-支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高1TB
驅動器托架
4個3.5「/2.5」SAS/SATA/SSD熱插拔驅動器托架
擴展槽
2 PCIe 3.0x16,3 PCIe 3.0x8,1 PCIe 3.0x4
Raid控制器
支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
管理
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
乙太網
2個1GBase-T埠
電源
550W 1+1冗餘電源
尺寸(HxWxD)
16.7''x7.8''x21.7'' (420x198x553mm)
風扇
1個風扇
承重
24lbs(10.88KG)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
定制
RS6140 Rack Server
COMPONENTS
Processor

A maximum of 2x Processor is allowed. Each increase or decrease is 2.

+ NT$25,789.00
Selected
數量
NT$26,100.00 / ea.
Intel Xeon Gold Processors
+ NT$63,741.00
+ NT$70,273.00
+ NT$114,136.00
Memory
+ NT$5,568.00
Selected
數量
NT$9,301.00 / ea.
Hard Drive
SAS HD
+ NT$8,990.00
+ NT$6,191.00
+ NT$7,746.00
Selected
數量
NT$7,746.00 / ea.
+ NT$8,990.00
SATA HD
+ NT$7,124.00
+ NT$12,101.00
+ NT$7,124.00
+ NT$8,368.00
+ NT$8,990.00
RAID Cards

The ultracapacitor is used with the array card to protect data from an unexpected power failure.

Selected
數量
NT$10,235.00 / ea.
Selected
數量
NT$20,189.00 / ea.
+ NT$12,723.00
+ NT$26,411.00
Network Interface Card
+ NT$8,368.00
+ NT$5,568.00
+ NT$6,813.00
+ NT$6,191.00
+ NT$13,656.00
展開
SERVICES & SUPPORT
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
ACCESSORIES
Rack Accessories
思科(Cisco )SFP-10G-SR兼容 SFP+ 10GBASE-SR光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM
思科(Cisco )SFP-10G-SR兼容 SFP+ 10GBASE-SR光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM
+ NT$348.97
數量
NT$348.97 / ea.
Intel X710-BM2 10G SFP+雙光口光纖網卡 PCIe 3.0x8匯流排介面 長短擋片
Intel X710-BM2 10G SFP+雙光口光纖網卡 PCIe 3.0x8匯流排介面 長短擋片
+ NT$6,191.00
數量
NT$6,191.00 / ea.
T5850-48S6Q 網路TAP分流器(48x10G SFP+,6x40G QSFP+),支持網路包代理轉發(NPB) 網路可見性和網路監控
T5850-48S6Q 網路TAP分流器(48x10G SFP+,6x40G QSFP+),支持網路包代理轉發(NPB) 網路可見性和網路監控
+ NT$264,077.00
數量
NT$264,077.00 / ea.
1M LC/UPC-LC/UPC雙工多模OM4光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
1M LC/UPC-LC/UPC雙工多模OM4光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
+ NT$134.00
數量
NT$134.00 / ea.
FS Price
NT$182,997.00
FS P/N: TS4620
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品介紹

TS4620,6U塔式伺服器,4 x 3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2 x RJ45 1GbE埠,550W冗餘

TS4620是FS公司最新推出的塔式伺服器產品。FS提供了一系列預先配置的多功能選項,以滿足現代和不斷發展的企業的需求。配置自定義伺服器時,您可以選擇2個第二代Intel®Xeon®可擴展系列處理器、2~8個16/32G內存、1~4個SAS/SATA/SSD硬碟驅動器和最多6個PCIe Gen 3.0擴展插槽。TS4620提供了先進的管理功能和存儲技術,具有可靠的可擴展性和高可用性。

規格參數
外形
6U塔架
處理器數量
2
晶元組
英特爾C621系列晶元組
內存
8個DIMM插槽-支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高1TB
驅動器托架
4個3.5「/2.5」SAS/SATA/SSD熱插拔驅動器托架
擴展槽
2 PCIe 3.0x16,3 PCIe 3.0x8,1 PCIe 3.0x4
Raid控制器
支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
管理
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
乙太網
2個1GBase-T埠
電源
550W 1+1冗餘電源
尺寸(HxWxD)
16.7''x7.8''x21.7'' (420x198x553mm)
風扇
1個風扇
承重
24lbs(10.88KG)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$182,997.00

可提前預購