飛塔(Fortinet)FN-TRAN-SFP+SR 兼容的SFP+光模組支持通過LC雙模連接器實現OM4多模光纖鏈路最長400m(在OM3多模光纖上最長300m)。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準,可通過SFF-8472規定的雙線串列介面進行數字診斷監控。由於低功耗和高速特性,此10G SFP+光模組非常適用於數據中心、企業布線、服務提供商傳輸應用、射頻與基帶單元等多個通信領域。
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230330162703vv56rj.jpg)
單擊打開
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703vv56rj.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023033016451748ctzq.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703odkwof.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703qnryae.jpg)
![飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703bcbp5q.jpg)
飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 300m 雙工LC/UPC 多模 DOM
Hot #179739
Hot #179739
NT$622.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
20.5K 銷量
2.5K 評價
2 問答
光模組型號:
1907件現貨 中國倉, 預計06 Jul, 2024送達
220件在途庫存 , 最快16 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
飛塔(Fortinet) FN-TRAN-SFP+SR兼容 10GBASE-SR SFP+光模組(多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
規格參數
Fortinet兼容型號名
FN-TRAN-SFP+SR
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4
接頭
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-7.3~-1dBm
接收靈敏度
< -11.1dBm
功率預算
3.8dB
接收過載
-1dBm
典型功耗
≤1W
消光比
>3dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
線芯尺寸
50/125µm
調製
NRZ
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432,SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
特徵概述
逐站升級您的網路
只升級一個站點的設備為40G,並仍然將其連接到現有的10G站點。
將新的40G站點與原有10G站點連接
充分利用40G埠帶寬
在新的40G埠中復用10G光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大傳輸距離 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 | 2km@單模 | 10km@單模 |
光纖類型 | 多模 | 多模/單模 | 單模 | 單模 |
發射功率 | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
接收靈敏度 | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)Fortinet 系列 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2234
222
95
1
2
W***n
United States
June 28, 2024
Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***d
Canada
June 13, 2024
Installed in a X440-G2 without any issue. We had Generic FS.com SFP+ working but showing as unsupported. The Extreme Network FS.COM fixed the issue. Quick delivery and great products! I will order again
確認購買
有幫助 0
評論 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄