客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
01:11
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GSR-85.

邁絡思(Mellanox) MMA2P00-AS兼容25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM 雙工LC 多模

Hot #71007
Hot #71007

Macom VCSEL 數據中心 ≤1W 雙工 LC 多模

NT$1,213.00
FS P/N: SFP28-25GSR-85
FS P/N: SFP28-25GSR-85
50K 銷量
130 評價
0 問答
612件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox )MMA2P00-AS兼容 25GBASE-SR SFP28光模組 用於數據中心和電信 (多模, 850nm, 100m, LC, DOM)

邁絡思(Mellanox )MMA2P00-AS兼容的SFP28光模組採用LC雙工連接器,可在OM4多模光纖(OM3上為70m)上實現長達100m的鏈路。SFP28光模組支持在同一1G/10G網路布線基礎設施上運行,速率提升至少2.5倍,並具備內置DDM/DOM功能以實時監控運行狀態。每個SFP28光模組都在一系列邁絡思(Mellanox )交換機上單獨測試,完全符合SFP28 MSA、RoHS、CPRI和eCPRI標準。這款25G光模組具有低功耗、高速率的特點,非常適合25G乙太網、電信和數據中心應用。

規格參數
Mellanox兼容型號名
MMA2P00-AS
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.78Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
100m@OM4/70m@OM3
介面
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-8.4~2.4dBm
接收靈敏度
<-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤1W
消光比
>2dB
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置 CDR
前向糾錯碼(FEC)功能
支持RS-FEC, FC FEC
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM(數字診斷)
支持
質保
5年
線芯尺寸
50/125 µm
封裝技術
COB封裝

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
逐站升級網路
升級一個站點至100G設備,同時將其與現有的25G站點連接。
將新站點連接到原有25G站點
充分利用100G埠帶寬
在新100G埠復用25G光模組
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據丟包和CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX實現靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
120
10
0
0
0

S***e

Finland

June 08, 2024
5.0
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***r

Germany

October 11, 2022
5.0
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
確認購買
有幫助 6
評論 0

B***r

Germany

October 11, 2022
5.0
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄