100GBASE-DR單波長 QSFP28光模組專為在單模光纖上使用,通過雙工LC連接器實現100GBASE乙太網吞吐量達到500m,波長為1310nm的設計。光模組內置 Broadcom 晶元,將4x25G NRZ電信號轉換為1x100G PAM-4光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
單擊打開
英特爾(Intel)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC
#184578
#184578
NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-DR-100GFS P/N: QSFP-DR-100G
17 銷量
27 評價
6 問答
光模組型號:
391件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
英特爾(Intel )SPTSLP2SLCDF兼容 100GBASE-DR單波長 QSFP28 PAM4光模組 (單波長, 單模, 1310nm, 500m, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SPTSLP2SLCDF
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4dBm
最小接收功率
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
IEEE 802.3cd 符合100GBASE-DR規格要求
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 100G到400G遷移
查看產品 100G到800G遷移
查看產品 100G直連
查看產品 特徵概述
逐站升級您的網路
僅升級一個站點到400G設備,同時將其連接到現有的100G站點。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
已通過真機驗證互通性
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
溫度測試
0-70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
接頭 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 500m (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 2km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 25km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
封裝類型 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | COB (晶元載板)封裝 |
晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Macom 晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Inphi 晶元 |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
產品介紹
英特爾(Intel )SPTSLP2SLCDF兼容 100GBASE-DR單波長 QSFP28 PAM4光模組 (單波長, 單模, 1310nm, 500m, LC, DOM)
100GBASE-DR單波長 QSFP28光模組專為在單模光纖上使用,通過雙工LC連接器實現100GBASE乙太網吞吐量達到500m,波長為1310nm的設計。光模組內置 Broadcom 晶元,將4x25G NRZ電信號轉換為1x100G PAM-4光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
規格參數
兼容型號名
SPTSLP2SLCDF
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4dBm
最小接收功率
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
IEEE 802.3cd 符合100GBASE-DR規格要求
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 100G到400G遷移
查看產品 100G到800G遷移
查看產品 100G直連
查看產品 特徵概述
逐站升級您的網路
僅升級一個站點到400G設備,同時將其連接到現有的100G站點。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
已通過真機驗證互通性
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
溫度測試
0-70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
接頭 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 500m (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 2km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 10km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 25km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
封裝類型 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | COB (晶元載板)封裝 |
晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Macom 晶元 | 博通(Broadcom)晶元 | Inphi 晶元 |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G轉4x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$9,301.00
391件現貨 中國倉