HW兼容的SFP+光模組支持波長調諧,並可通過LC雙工連接器在單模光纖(SMF)上實現長達80km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690和ITU-T G.698.1標準。數字診斷功能可通過2線串列介面實現,符合SFF-8472規範,以便訪問實時操作參數。具備這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於部署在城域網和核心網路中的DWDM網路設備。
單擊打開
HW兼容 10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC
New #189403
New #189403
NT$46,631.00
FS P/N: DW-SFP10G-80-CFS P/N: DW-SFP10G-80-C
0 銷量
2 評價
0 問答
兼容:
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+ 50GHz光模組(單模, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
規格參數
兼容品牌名
DW-SFP10G-80-C
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
80km
光纖類型
單模
波長
1529.16~1567.13nm((可調諧)
調製格式
NRZ
功耗
< 2W
發射器類型
單片式集成型MZM可調TOSA
接收器類型
APD
功率預算
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
消光比
8.2dB
CDR(時鐘數據恢復)
是
誤碼率
1E-12
發射功率
-1~3dBm
數據診斷功能(DDM/DOM )支持
是
商業溫度範圍
0 ~70°C (32~158°F)
內置FEC
否
技術協議
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
應用
乙太網、SONET/SDH
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的10G連接
具有2W低功耗、高密度和高速的特點, DWDM SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
波長 | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1529.16nm~1567.13nm Tunable | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1529.16~1567.13nm Tunable |
最大傳輸距離 | 80km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 40km@單模 |
功耗 | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W | ≤2.5W |
通道間隔 | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
發射功率 | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
接收靈敏度 | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
工作溫度 | 0~70°C | -40~85°C | 0~70°C | -40~85°C |
技術協議 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
G***t
United States
September 11, 2023
We conducted testing, and the results were impressive. There are no compatibility issues, and it supports exceptionally long-distance transmission.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***l
United States
September 04, 2023
FS.COM provided excellent service by promptly delivering the correct transceivers. Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄