客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.
這張圖片是關於S28-AO01-I.

1m (3ft) Cisco兼容25G SFP28 工業級有源光纜

#189950
#189950

< 1W 30mm 工業級 光纜

NT$3,173.00
FS P/N: S28-AO01-I
FS P/N: S28-AO01-I
4 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 28 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

25G SFP28工業級有源光纜(01m, SFP28至SFP28)

這款思科(Cisco)兼容SFP28工業級有源光纜是採用SFP28連接器的直連光纖組件。 它符合SFP28 MSA和IEEE 802.3by 25GBASE-SR標準。 與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的25Gbps連接。

規格參數
型號名
S28-AO01-I
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP28
最大傳輸速率
25.78125Gbps
波長
850nm
線纜類型
OM3
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
1m(3ft)
功耗
< 1W
外護套材質
OFNP
工業級工作溫度
-40至85°C (-40至185°F)
協議
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

25G-25G
25G網卡
25G-25G
查看產品
25G網卡
查看產品

特徵概述

數據中心的25G AOC連接應用
具備低功耗、高密度和高速特性的SFP28光模組,提供一種流行的解決方案可幫助您快速升級25G 傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
產品介紹

25G SFP28工業級有源光纜(01m, SFP28至SFP28)

這款思科(Cisco)兼容SFP28工業級有源光纜是採用SFP28連接器的直連光纖組件。 它符合SFP28 MSA和IEEE 802.3by 25GBASE-SR標準。 與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的25Gbps連接。

規格參數
型號名
S28-AO01-I
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP28
最大傳輸速率
25.78125Gbps
波長
850nm
線纜類型
OM3
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
1m(3ft)
功耗
< 1W
外護套材質
OFNP
工業級工作溫度
-40至85°C (-40至185°F)
協議
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
25G-25G
25G網卡
25G-25G
查看產品
25G網卡
查看產品
特徵概述
數據中心的25G AOC連接應用
具備低功耗、高密度和高速特性的SFP28光模組,提供一種流行的解決方案可幫助您快速升級25G 傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$3,173.00

可提前預購