Cat6網線是從標準Cat5e網線升級而來的,它是一種採用了"4對雙絞線"結構的網路線纜,主要用於1000Base-T乙太網應用,支持高達550MHz的頻率。此外,Cat6線纜還能夠以10G速率傳輸,並在最長37m的距離內實現。對於所有高級網路安裝需求來說,這種線纜是非常理想的選擇。
單擊打開
Cat6網路跳線, 1000ft (305m), 多股純裸銅, 750MHz,PVC CM
#190458
#190458
NT$2,458.00
FS P/N: C6FTPFS P/N: C6FTP
0 銷量
0 評價
2 問答
長度:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
線規:
26AWG
材質等級:
PVC CM
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製Cat6工程網線, 1000ft (305m), 550MHz, 屏蔽類(F/UTP)
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
F/UTP
線纜外護套
PVC CMR/PVC CM/LSZH
線纜長度
1000ft (305m)
參考帶寬
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23/26
導體類型
Pure Bare Copper Wire
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005/0.480 ± 0.005
導體外徑(mm)
7.40 ± 0.40/6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70/110
彎曲半徑(mm)
26.4
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
線纜測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。
採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力
線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製
用於樓層、牆內和非風道空間s
高達550MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容
該線纜的傳輸速度高達550MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。
根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
產品介紹
定製Cat6工程網線, 1000ft (305m), 550MHz, 屏蔽類(F/UTP)
Cat6網線是從標準Cat5e網線升級而來的,它是一種採用了"4對雙絞線"結構的網路線纜,主要用於1000Base-T乙太網應用,支持高達550MHz的頻率。此外,Cat6線纜還能夠以10G速率傳輸,並在最長37m的距離內實現。對於所有高級網路安裝需求來說,這種線纜是非常理想的選擇。
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
F/UTP
線纜外護套
PVC CMR/PVC CM/LSZH
線纜長度
1000ft (305m)
參考帶寬
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23/26
導體類型
Pure Bare Copper Wire
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005/0.480 ± 0.005
導體外徑(mm)
7.40 ± 0.40/6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70/110
彎曲半徑(mm)
26.4
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
線纜測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。
採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力
線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製
用於樓層、牆內和非風道空間s
高達550MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容
該線纜的傳輸速度高達550MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。
根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,458.00
可提前預購