Cat6是標準Cat5e網線的升級版本,是一種用於1000Base-T乙太網應用的「4對雙絞線」網線,可支持高達550MHz的頻率,還能在最大37m的傳輸距離上提供10G速率。這種網線非常適合用於所有高級網路安裝需求。
單擊打開
Cat6網路跳線, 23AWG 實心純裸銅, 750MHz
#190459
#190459
NT$2,551.00
FS P/N: BC-C6UTPFS P/N: BC-C6UTP
0 銷量
0 評價
2 問答
長度:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
線規:
24AWG
材質等級:
PVC CM
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製Cat6工程網線 , 550MHz, 非屏蔽類(UTP)
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
線纜外護套
PVC CM/PVC CMR/PVC CMP
線纜長度
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
參考帶寬
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23/24
導體類型
Pure Bare Copper Wire
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
26.4
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
線纜測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。
採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力
線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製
用於樓層、牆內和非風道空間s
高達550MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容
該線纜的傳輸速度高達550MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。
根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
產品介紹
定製Cat6工程網線 , 550MHz, 非屏蔽類(UTP)
Cat6是標準Cat5e網線的升級版本,是一種用於1000Base-T乙太網應用的「4對雙絞線」網線,可支持高達550MHz的頻率,還能在最大37m的傳輸距離上提供10G速率。這種網線非常適合用於所有高級網路安裝需求。
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
線纜外護套
PVC CM/PVC CMR/PVC CMP
線纜長度
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
參考帶寬
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23/24
導體類型
Pure Bare Copper Wire
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
26.4
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
線纜測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。
採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力
線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製
用於樓層、牆內和非風道空間s
高達550MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容
該線纜的傳輸速度高達550MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。
根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,551.00
可提前預購