Cat5e網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000Mb/s和250MHz的傳輸,最長可達100m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
單擊打開
定製Cat5e非屏蔽型(UTP)網路跳線
#190485
#190485
NT$99.00
FS P/N: C5EUTPNBPVCFS P/N: C5EUTPNBPVC
59 銷量
0 評價
0 問答
選擇長度:
6in (0.15m)
3ft (1m)
7ft (2m)
10ft (3m)
16ft (5m)
23ft (7m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
6in (0.15m)
3ft (1m)
7ft (2m)
10ft (3m)
16ft (5m)
23ft (7m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製的Cat5e非屏蔽(UTP)網路跳線,24AWG,支持1000Base-T
規格參數
規格
Cat5e 無引導套
屏蔽類型
非屏蔽 (UTP)
外護套
PVC
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T
最大(已測試)頻率
250MHz
線規
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
5.5 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat5e互連
銅纜布線
展開
Cat5e互連
查看產品 銅纜布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹
定製的Cat5e非屏蔽(UTP)網路跳線,24AWG,支持1000Base-T
Cat5e網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000Mb/s和250MHz的傳輸,最長可達100m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
規格參數
規格
Cat5e 無引導套
屏蔽類型
非屏蔽 (UTP)
外護套
PVC
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T
最大(已測試)頻率
250MHz
線規
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
5.5 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat5e互連
銅纜布線
展開
Cat5e互連
查看產品 銅纜布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$99.00
可提前預購