與傳統跳線相比,50/125μm OM3多模彎曲不敏感跳線在彎曲或扭曲時衰減更小,這將使跳線的安裝和維護更加高效。它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器、雲存儲網路等提供更多的高密度布線空間,並在主要分布、水平分布和設備分布區域連接預終端化的盒式配線模塊。 此類50/125 OM3多模光纖跳線非常適合連接10G SR、10G LRM、SFP+光模組等以實現10/40/100G乙太網連接,是10G乙太網連接的優選光纖規格。
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230927152714gy03fh.jpg)
單擊打開
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927152714gy03fh.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309271527146qu837.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41730.main.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41730.B.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41730.C.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41730.D.jpg)
![3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm 這張圖片是關於OM3LCDX-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41730.E.jpg)
3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm
#193770
#193770
NT$1,773.00
FS P/N: OM3LCDX-10PKFS P/N: OM3LCDX-10PK
114 銷量
1 評價
2 問答
30件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
3m (10ft) LC UPC - LC UPC 雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm , 10 條/包
規格參數
連接頭
LC UPC - LC UPC
光纖等級
彎曲不敏感
光纖芯數
雙工
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G傳輸距離
300m(850nm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20/10D(動態/靜態)
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
外護套材質
OFNR
線徑
2.0mm
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作/儲存溫度
工作 -20 - 70°C (-4 - 158℉)
儲存 -40 - 80℃ (-40 - 176℉)
儲存 -40 - 80℃ (-40 - 176℉)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221019162211a940gh.jpg)
特徵概述
運營商級光纖跳線確保傳輸質量
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101183218q1ae8j.jpg)
20D/10D最小彎曲半徑
彎曲不敏感光纖允許更緊密的電纜彎曲以進行布線
優質陶瓷插芯
插拔壽命可達500次
雙工卡扣
防止光纖旋轉並保持正確的極性位置。
脊葉架構實現更大的網路規模
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711164714jt90ld.jpg)
滿足各種室內安裝需求
耐用的光纖跳線適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板通道布線和地板下布線。
統一光纖極性,實現系統管理
統一光纖極性通過促進設備之間的互操作性,減少信號問題,確保數據完整性和系統可靠性。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
C***r
Australia
September 27, 2023
FS continues to provide outstanding quality at reasonable prices. Definitely the top of the game in fiber products.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄