客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.
這張圖片是關於SFP-10G-BX40.

博科(Brocade) 10G-SFPP-BXU-40K兼容10GBASE-BX40-U BiDi SFP+光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM 單工LC/UPC 單模

#42409
#42409

Semtech DFB ≤1W BIDI 單工 LC 單模

NT$1,680.00
FS P/N: SFP-10G-BX40
FS P/N: SFP-10G-BX40
862 銷量
125 評價
11 問答
277件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科 10G-SFPP-BXU-40K 兼容 10GBASE-BX40-U SFP+光模組(單模, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km,單工LC, DOM數字診斷)

此款10G SFP+光模組通過單根單模光纖傳輸距離最高可達40km。這款10G BiDi SFP+光模組通過一根光纖進行數據傳輸,其中一個光模組發送1270nm信號並接收1330nm信號,而另一個BiDi SFP+光模組則發送1330nm信號並接收1270nm信號。,該SFP+光模組通過LC單模連接器支持高達40km的OS2單模光纖傳輸。該光模組符合SFF-8431和IEEE 802.3ae標準。數字診斷監測功能可通過雙線串列介面進行,符合SFF-8472規範。具有低功耗和高速率特性,非常適用於數據中心、10G乙太網等應用。

規格參數
兼容品牌
Brocade
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最遠傳輸距離
40km
介面
單工LC
激光器類型
DFB BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)
支持
發射光功率
1~5dBm
接收靈敏度
<-15dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
* 飛速(FS)光模組與思科設備完全兼容。 點擊
查看更多。
注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表格匹配適當的衰減器。
距離
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
衰減器

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
提高現有光纖的利用率
雙向光模組在同一根光纖上傳輸和接收數據,節省了50%的網路光纖資源和成本。
帶寬容量加倍
雙向光模組還可以增加網路的彈性,並提供冗餘鏈路。
使用單向切換網路
雙工LC光模組
使用雙向切換網路
單工LC光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
用戶提問
提問
所有 (11)常規 vs BIDI (2)應用 (1)FS Box (1)濕度 (1)兼容線纜 (1)兼容光模組 (1)最大傳輸距離 (1)光信號 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
92
23
10
0
0

B***t

Spain

March 10, 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***e

France

January 31, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
確認購買
有幫助 0
評論 0

L***e

France

January 29, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄