這款中性(Generic)的2.488G-TX/1.244G-RX光模組專門為千兆被動光網路(GPON)系統設計。它通過單一單模光纖實現了雙向數據傳輸。GPON光線路終端(OLT)小型化可插拔(SFP)光模組提供高達2.488G-TX/1.244G-RX的速率,通過SC/UPC連接器可達20km的鏈路。數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它完全符合SFF-8472、ITU-T G.984.2和RoHS標準。
單擊打開
中性(Generic)兼容 GPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C+ 20km DOM 單工 SC/UPC
Hot #64168
Hot #64168
NT$1,711.00
FS P/N: GSFP-43-20CFS P/N: GSFP-43-20C
1.1K 銷量
3 評價
16 問答
兼容品牌:
54件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
中性(Generic)兼容 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C+光模組(單模, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
規格參數
型號名
GSFP-43-20C
品牌
飛速(FS)
傳輸速率
1.25G/2.5G
光纖類型
單模
介面
SC
激光器類型
DFB-LD
工作溫度
標準0~70°C/工業級 -40~85°C
工作濕度
0%~90% RH(無冷凝)
傳輸距離
20km
通信模式
單工
波長
1490nm TX/1310nmRX
復用類型
BIDI WDM
接收靈敏度
<-32dBm
消光比
<8.2dB
飽和光功率
-12dBm
封裝類型
GPON SFP
功耗
<1.5W
凈重
0.03kg
電源
+3.3V
平均輸出功率
3~7dBm
熱插拔次數
200
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
點對多點,靈活聯網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
產品介紹
中性(Generic)兼容 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C+光模組(單模, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
這款中性(Generic)的2.488G-TX/1.244G-RX光模組專門為千兆被動光網路(GPON)系統設計。它通過單一單模光纖實現了雙向數據傳輸。GPON光線路終端(OLT)小型化可插拔(SFP)光模組提供高達2.488G-TX/1.244G-RX的速率,通過SC/UPC連接器可達20km的鏈路。數字診斷監控(DDM)允許訪問實時運行參數。它完全符合SFF-8472、ITU-T G.984.2和RoHS標準。
規格參數
型號名
GSFP-43-20C
品牌
飛速(FS)
傳輸速率
1.25G/2.5G
光纖類型
單模
介面
SC
激光器類型
DFB-LD
工作溫度
標準0~70°C/工業級 -40~85°C
工作濕度
0%~90% RH(無冷凝)
傳輸距離
20km
通信模式
單工
波長
1490nm TX/1310nmRX
復用類型
BIDI WDM
接收靈敏度
<-32dBm
消光比
<8.2dB
飽和光功率
-12dBm
封裝類型
GPON SFP
功耗
<1.5W
凈重
0.03kg
電源
+3.3V
平均輸出功率
3~7dBm
熱插拔次數
200
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
點對多點,靈活聯網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,711.00
54件現貨 中國倉