戴爾(Dell) GP-SFP-10GBX-D-80兼容的SFP+光模組通過LC單工連接器,在OS2單模光纖上支持高達80km的鏈路長度。該10G BiDi SFP+光模組通過單根光纖進行數據傳輸,其中一個光模組以1550nm波長發射信號並接收1490nm波長信號,而另一個BiDi SFP+光模組則以1490nm波長發送信號並接收1550nm波長信號。
通過SFF-8472指定的I2C介面,數字診斷功能也可以用於訪問實時操作參數。每個BIDI SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等設備。該10G BIDI SFP+光模組具有低功耗和高性能,非常適用於企業布線間隔、服務提供商傳輸應用、無線電和基帶單元等場景。