此款10G SFP+光模組,通過LC單模連接器支持高達80km的OS2單模光纖傳輸。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。數字診斷監測功能可通過雙線串列介面進行,符合SFF-8472規範。具有低功耗和高速率特性,這款10G SFP+光模組非常適用於數據中心、10G乙太網、SONET OC-192/SDH和光纖通道等應用。
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231019152005enyred.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019152005enyred.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019152005cj3jvj.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101155125k5s1vs.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs180for6sm920181106202338.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101155130byhyhj.jpg)
![中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模 這張圖片是關於SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18nqgl09gy20181106203200.jpg)
中性(Generic)兼容10GBASE-BX BiDi SFP+光模組 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM 單工LC/UPC 單模
#75578
#75578
NT$17,389.00
FS P/N: SFP-10G-BX80FS P/N: SFP-10G-BX80
76 銷量
9 評價
3 問答
模塊型號:
171件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10GBASE-BX SFP+光模組 (單模, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km,單工LC, DOM數字診斷)
規格參數
型號名
SFP-10G-BX80
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1490nm-TX/1550nm-RX
最遠傳輸距離
80km
介面
單工LC
激光器類型
EML BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)
支持
發射光功率
0~5dBm
接收靈敏度
<-21dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068985625fc75382dabcb0.75625073.jpeg)
特徵概述
提高現有光纖的利用率
雙向光模組在同一根光纖上傳輸和接收數據,節省了50%的網路光纖資源和成本。
帶寬容量加倍
雙向光模組還可以增加網路的彈性,並提供冗餘鏈路。
使用單向切換網路
雙工LC光模組
雙工LC光模組
使用雙向切換網路
單工LC光模組
單工LC光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1.8W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (3)應用 (1)定製 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
確認購買
有幫助 0
評論 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄