背景
作為一家日均客流量超過5000人的大型三層超市,正面臨網絡影音應用日益增長和自助結賬服務密集化的挑戰。 低速的傳統網絡無法為客戶提供流暢的 Wi-Fi 體驗,並出現嚴重的延遲峰值,導致辦公網絡擁塞。 客戶迫切需要優化 Wi-Fi網絡,來留住客戶,並加強有線網絡以保障日常業務運營。
挑戰
客戶不斷在室內移動,在高峰時刻使用無線互聯網的並發用戶數可能達到1500,導致流量突發,造成網絡擁塞,同時也導致辦公室工作效率低下。
無線接入的弱認證機制無法有效攔截非法設備和惡意網絡攻擊。
需要更多的收銀機、監控攝像頭和其他有線設備來維持超市的良好運轉。
在沒有 IT 人員的情況下,很難在超市的不同位置管理如此多的設備。
解決方案
核心層堆疊兩臺S5860-20SQ交換機,提供高速流量轉發,簡化網絡配置。配有20個10G SFP+、4個25G上行和2個40G上行端口,核心交換機可滿足超市未來3-5年的網絡擴容需求。
兩個 SG-5110 安全網關用於網絡出口。通過智能路由功能,SG-5110解決了多種業務和應用的流量分配問題,確保超市的關鍵業務音視頻流量優先運行。
AP採用MAC認證、Web認證等用戶接入認證方式構建。無線局域網控制器實現低成本部署,集中監控和管理各樓層AP。
PoE接入交換機放置在每層樓,為Wi-Fi 6 AP、數字標牌、視頻顯示器等終端設備提供PoE+和PoE++大功率(最高90W)。
辦公網絡部署S3910交換機,保證每臺有線設備都能達到無延遲的千兆網速。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201218/16082608885fdc1d185ddba7.76933405.jpeg)
客戶收益
優化無線網絡體驗: 通過Wi-Fi 6無線產品升級網絡,超市全覆蓋快速Wi-Fi 6網絡,讓消費者在不同的購物區徘徊時可以接入更多設備,實現無縫漫遊,滿足消費者和超市員工的多樣化需求。智能路由提高了網絡流量分配效率,確保了關鍵業務的優先級。
網絡安全風險最小化: 安全網關的部署有助於最大程度地減少網絡威脅,有效保護超市網絡的網絡安全和穩定性,防止客人信息受到黑客攻擊。多用戶訪問身份驗證實現了用戶的靈活性和業務的安全性。
提高可用性和可擴展性: 核心交換機的強大性能加上堆疊組網,確保了網絡的高可用性,大大提高了PC、收銀機、打印機、監控攝像頭等有線設備的正常運行時間,並為未來的擴展提供了可能。
精簡管理: 無線局域網控制器對無線AP的統一配置和集中管理,讓以往效率低下的網絡管理變得簡單高效,設備維護成本大大降低。
相關資源
升級Wi-Fi 6網絡解決方案助力酒店提升賓客體驗
酒店專屬 Wi-Fi 6 網絡解決方案可滿足客戶當前和未來的期望和網絡運營。
IT公司升級覆蓋1000名員工的Wi-Fi 6無線網絡方案
該IT公司通過飛速(FS) Wi-Fi 6網絡解決方案升級了5層大樓的網絡。
通過高性能的Wi-Fi 6技術提升800名學生的學習體驗
飛速(FS)校園網解決方案為您帶來高帶寬、高安全、易運維、高效教育。