背景
飛速(FS)的客戶之一,一家擁有約450名員工的著名IT公司,致力於通過其網站為客戶提供豐富的信息獲取服務。 考慮到業務正在快速增長,該公司希望通過升級其 5 層大樓的網絡來實現安全高效的無線工作場所,該大樓未來將容納多達 1000 名員工。
挑戰
工作的連續性是我們客戶最關心的部分。 方案需要採用雙ISP服務來保證冗餘,對升級後的網絡設備的可靠性也有很高的要求。
由於需要運行多種服務,客戶辦公室中的工作設備多種多樣,有些是不固定的。 此外,當移動員工從外部連接到企業內部網絡時,可能存在威脅。
這座5層大樓未來將容納多達1000名員工,這是一個高密度的環境。 此外,客戶的各種無線應用對網絡性能要求很高。
解決方案
在此次網絡升級中,客戶公司部署了兩臺網關SG-5110和兩臺堆疊的S5860-20SQ交換機,並配置了VRRP以實現可靠的入口和操作冗餘。 它們共同保證了不間斷的工作體驗和輕鬆的管理。 接入交換機和核心交換機之間採用LACP方式,員工可以在局域網內享受穩定、高速的數據傳輸。 為了將無線體驗優化到更快和更高容量的水平,舊的 Wi-Fi AP 被 飛速(FS) 最新的 Wi-Fi 6 AP 取代。 無線 LAN 控制器還簡化了對 AP 的監控。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201106/16046541645fa5145460c499.02030205.jpeg)
客戶收益
可靠高效的網絡接入: 冗餘雙入口、堆疊和負載均衡為多達 1000 名員工提供快速可靠的接入服務; 戶外員工也可以安全便捷地訪問內網。
靈活的網絡安全衛士: 終端客戶端綁定固定IP地址,當客戶端物理位置發生變化時,靜態的安全策略不會受到影響,保證了整個網絡安全衛士的靈活性。
優化無縫無線體驗: Wi-Fi 6 AP 滿足高密度工作環境,並結合 Pre-ax、AirRorder、CorrectLink 和 DWO 等技術減少干擾,帶來無縫體驗。
相關資源
以更快的 Wi-Fi 6方案滿足大型三層超市 5000 多名日常顧客和員工的網絡需求
飛速(FS)為超市提供Wi-Fi優化解決方案,增強有線網絡以保障日常業務運營。
中學教育通過Wi-Fi 6技術提供智慧教學
飛速(FS)校園網解決方案為您帶來高帶寬、高安全、易運維、高效教育。