什麼是以太網電纜以及為什麼使用它?
以太網是一種互聯網技術,可以促進單個網絡上不同設備之間的連接。以太網電纜,也稱為網絡電纜,是一種用於連接局域網 (LAN) 內的計算機、路由器、交換機和其他設備的電纜。插入此電纜後,數據可以通過一種稱為協議的獨特語言在連接的設備之間直接傳輸。
如何為您的網絡選擇以太網電纜
如果您是第一次購買以太網電纜,請關注這幾個特徵,您將會做出明智的決定。
- 數據速率
- 屏蔽
- 電纜長度
- 安裝地點
- 線規
- 電纜類型
儘管以太網電纜的基本外觀保持不變,但有多種類型,例如 Cat5e 和 Cat6。
類別號表明了電纜的設計和理論上設定距離內可以支持的速率上限。
電纜的速度是指每秒可以傳輸的數據量,選擇可以支持連接速度的電纜。
您需要什麼cat類型電纜?
您對以太網電纜的選擇會影響您的網絡功能。該表比較了各種以太網連接的速度和優勢。
類別
最大數據傳輸速率
帶寬
最大距離
用途
適用場景
Cat5e
1,000Mbps (1Gbps)
100MHz
100m (328ft)
100Mbps以太網,住宅房屋
已經擁有標準互聯網計劃且希望以經濟實惠的方式升級的用戶
Cat6
10,000Mbps (10Gbps)
250MHz
100m (328ft)
10Gbps 37m (121ft)
千兆以太網,商業建築
希望提高網絡穩定性的用戶
Cat6a
10,000Mbps (10Gbps)
500MHz
100m (328ft)
數據中心和商業建築中的千兆以太網
尋求超過1Gbps的互聯網速度且在未來幾年不會過時的以太網網線的用戶
Cat7
10,000Mbps (10Gbps)
600MHz
100m (328ft)
10Gbps核心基礎設施
尋求更快數據傳輸的用戶
Cat8
25Gbps (Cat8.1)
40Gbps (Cat8.2)
2000MHz
30m (98ft)
25Gbps/40Gbps核心基礎設施
尋找支持數據中心和服務器機房的可行解決方案的用戶
常見問題
問:五類線和六類線有什麼區別?
問:我應該從Cat5e升級到Cat6嗎?
問:屏蔽型和非屏蔽型有什麼區別和優點?
屏蔽:內部有屏蔽層。屏蔽層是指鋁箔和編織網。優點:屏蔽電磁干擾和信號噪聲;良好的保密性能;比同類UTP電纜具有更高的傳輸速率。缺點:價格較高;靈活性差且重量重,不便於安裝,對布線要求較高。