这款200G QSFP-DD有源光缆设计用于在OM3多模光纤上进行200G以太网连接。这款光缆符合QSFP-DD MSA V5.0和CMIS V4.0标准。它提供了一个连接方案,将200G QSFP-DD端口连接到另一个QSFP-DD端口,适用于机架内部和相邻机架之间的快速简单连接。
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於de.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240703121417iua40p.jpg)
單擊打開
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於de.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240703121417iua40p.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於ded.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407031213543o1wqh.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於ed.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240703121403xi2vpq.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於de.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240703121417udcrxe.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於ed.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240703121359n20q1g.jpg)
![3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於ede.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240703121409mfkuuu.jpg)
3m (10ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜
#169043
#169043
HK$5,156.00
FS P/N: QDD-200G-AO03FS P/N: QDD-200G-AO03
3 銷量
3 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 12 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic)兼容200G QSFP-DD有源光纜(3m, QSFP-DD至QSFP-DD)
規格參數
型號名
QDD200-AO03
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD
最大傳輸速率
200Gbps
線纜長度
3m (10ft)
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
功耗
<4W
外護套材質
OFNR
FEC
支持
調製格式
NRZ
協議
QSFP-DD MSA V5.0, CMIS V4.0
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
應用
以太網
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221222120823p3i39s.jpg)
特徵概述
構建強大200G數據中心基礎
200G分支光纜適用於短距離連接,並提供了在機架內和機架之間靈活連接。
完全升級至200G
大規模信息交互
經濟高效且高質量
低功耗,實現節能
具有低功耗和高密度的光纜可以降低能源消耗並節省能源成本。
每端<4W
低功耗
更輕
與高速線纜相比
30mm
最小彎曲半徑便於布線
FS Box支持實時配置
該有源光纜可以實現實時的兼容性要求,並通過FS Box升級硬件(元件型號、序列號等),使其與升級的交換機兼容。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
L***n
United States
December 25, 2022
These cables were just as I expected, and I have created several cables without issue.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***e
United States
December 04, 2022
We order your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***m
Germany
November 28, 2022
Our installation is coming along nicely & everything that's arrived from FS so far has been absolutely fantastic. The patch cables are really addictive, and I'm looking forward to completing it!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄