戴尔(Dell)兼容200G QSFP-DD转8x25G 双工LC有源分支光缆适用于多模光纤(MMF)环境。这款光缆符合QSFP-DD MSA CMIS 4.0、IEEE 802.3bs 200G-SR8和IEEE 802.3by 25G-SR标准。它提供了一个连接方案,一端是200G QSFP-DD端口,另一端是八个25G LC双绞线端口,适用于机架内部和相邻机架之间的快速简单连接。
單擊打開
70m (230ft) 戴爾(Dell)兼容200G QSFP-DD轉8x25G有源分支光纜 雙工LC
#181633
#181633
HK$9,026.00
FS P/N: QDD-200G-8LCAO70-EFS P/N: QDD-200G-8LCAO70-E
9 銷量
2 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 26 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容200G QSFP-DD轉8x25G 雙工LC有源分支光纜 (70m, QSFP-DD轉8xLC)
規格參數
型號名
QDD200-8LCAO70X
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28-DD至雙工LC
最大傳輸速率
200Gbps
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
70m (230ft)
波長
850nm
線纜類型
光纜
調製格式
NRZ
功耗
≤3.47W
供電電壓
3.5V
延展級工作溫度
-20°C至+85°C
協議
QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8, IEEE 802.3by 25G-SR
應用
以太網, 5G前傳
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
FS Box支持實時配置
這款光纜可以實現實時的兼容性,並使用FS Box升級硬件件(設備號、序列號等),使其與升級的交換機兼容。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
F***y
France
July 01, 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
確認購買
有幫助 0
評論 0R***n
France
June 06, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄