这款戴尔(Dell)兼容200G QSFP-DD至4x 50G QSFP28高速分支线缆采用无源铜芯材质,无需额外电源即可确保质量连接。它符合QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0和IEEE 802.3cd标准。
它提供了一个200G QSFP-DD端口与4个QSFP28 高速线缆端口之间的连接,并适用于电信运营商或数据中心等设备房内的经济实惠的近距离互连。
單擊打開
2m (7ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 轉 4x50G QSFP28 無源銅芯高速分支線纜
#184603
#184603
HK$1,310.00
FS P/N: QDD-200G-4QPC02FS P/N: QDD-200G-4QPC02
4 銷量
2 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 9 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容200G QSFP-DD至4x 50G QSFP28無源銅芯高速分支線纜 (2m, 無源, QSFP-DD至4 QSFP28 28AWG)
規格參數
型號名
QDD200-4Q28PC02
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至4 QSFP28
最大傳輸速率
200G
最小彎曲半徑
10mm
線規
28 AWG
線纜長度
3m (10ft)
外護套材質
PVC
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
工作溫度
-40°C至85°C (-40°F至185°F)
調製格式
NRZ
協議
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
應用方案
特徵概述
在主機設備中測試以證明互操作性
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
L***e
France
June 12, 2023
Cable works perfectly, price and delivery excellent. Great service and follow up all the way with Mabel. Highly recommend.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***x
France
June 11, 2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄