直通模塊為語音、家庭網絡、家庭辦公、音頻/視頻等提供全方位解決方案。它提供了與兼容的配線面板或壁板的通信補丁,並連接兩根未屏蔽的Cat6電纜以創建更長的一根電纜。
單擊打開
Cat5e超五類 超五類非屏蔽網絡直通模塊 RJ45, 黑色 (12個/包)
#185864
#185864
HK$130.00
FS P/N: 5EIMBK-UFS P/N: 5EIMBK-U
44 銷量
0 評價
0 問答
6件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
30件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
Cat5e網絡直通模塊 RJ45 (8P8C) , UTP
規格參數
產品類型
Cat5e直通模塊
顏色
黑色
端接類型
耦合連接
插頭類型
RJ45 母頭
支持線規
22-32 AWG
布線標準
T568A/T568B
應用
非屏蔽
尺寸 (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
支持速率
1000Base-T
工作溫度
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徵概述
確保在苛刻的應用中具有長壽命
鍍金提供了最大的耐腐蝕性
符合EIA/TIA Cat6
模塊在工廠經過測試
延長Cat5e網線的長度
適用於家庭和商業辦公室
產品介紹
Cat5e網絡直通模塊 RJ45 (8P8C) , UTP
直通模塊為語音、家庭網絡、家庭辦公、音頻/視頻等提供全方位解決方案。它提供了與兼容的配線面板或壁板的通信補丁,並連接兩根未屏蔽的Cat6電纜以創建更長的一根電纜。
規格參數
產品類型
Cat5e直通模塊
顏色
黑色
端接類型
耦合連接
插頭類型
RJ45 母頭
支持線規
22-32 AWG
布線標準
T568A/T568B
應用
非屏蔽
尺寸 (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
支持速率
1000Base-T
工作溫度
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徵概述
確保在苛刻的應用中具有長壽命
鍍金提供了最大的耐腐蝕性
符合EIA/TIA Cat6
模塊在工廠經過測試
延長Cat5e網線的長度
適用於家庭和商業辦公室
用戶提問
用戶評價
HK$130.00
6件現貨 中國倉