客服熱線:400-865-2852
中国香港 / $ HKD
客服熱線:400-865-2852

中国香港

這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
01:26
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6ASFTPSGLSZH.

1.8m (6ft) CAT6A 26AWG無卡扣屏蔽型 (S/FTP) LSZH 網絡跳線, 藍色

#199723
#199723

纯裸铜 PoE++ 550MHz

HK$31.00
FS P/N: C6ASFTPSGLSZH
FS P/N: C6ASFTPSGLSZH
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 4 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6a無卡扣屏蔽型(SFTP)網絡跳線,26AWG,550MHz,10GBase-T

Cat6a网线支持高达550MHz的频率和100m内高达10Gbps的速率。它向后兼容以前的类型。线缆周围包裹有铝箔,可防止电磁和射频干扰。无卡扣可防止安装过程中不必要的线缆卡住,并提供额外的应力释放。Cat6a网线采用八芯四对精密双绞线配对技术,并通过Fluke测试,可确保提供稳定的高速网络连接,并确保数据传输的准确性和可靠性。所有网线与T568B布线方案兼容。

規格參數
線纜類型
Cat6a無卡扣
屏蔽類型
屏蔽型 (SFTP)
線纜外護套
LSZH
長度
1.8m (6ft)
導體材料
純裸銅
數據傳輸速率
10GBase-T
最大(測試)頻率
550MHz
接頭
RJ45
線規 (AWG)
26
線纜外徑 (mm)
6.2 ± 0.3
兼容PoE
PoE/PoE+/PoE++
標準
ISO/IEC11801 、ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20~+75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (14~122°F)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該線纜速率高達550MHz,支持10GBase-T以太網,數據傳輸更加可靠。
鍍金接頭
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
防電磁干擾
Fluke Networks-線纜測試

网线通过了Fluke通道测试并提供指定的测试报告,其中包括NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N以及RL。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄