客服熱線:400-865-2852
中国香港 / $ HKD
客服熱線:400-865-2852

中国香港

這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.
這張圖片是關於QSFP-ER4-40G.

戴爾(Dell)430-4917-40兼容40GBASE-ER4 QSFP+單模光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC

#48738
#48738

Semtech DML BOX ≤3.5W 雙工 LC 單模

HK$6,893.00
FS P/N: QSFP-ER4-40G
FS P/N: QSFP-ER4-40G
220 銷量
176 評價
13 問答
69件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾(Dell) 430-4917-40兼容40GBASE-ER4 QSFP+光模組(單模, 1310nm, 40km, LC, DOM)

QSFP+光模組通過LC雙工連接器在1310nm波長的單模光纖上實現長達40km的40GBASE以太網傳輸。該光模組符合QSFP+ MSA、IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4和OTU3標準。數字診斷功能也可通過QSFP+ MSA指定的I2C接口獲得,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網絡、企業核心和分佈層應用。

規格參數
兼容型號名
430-4917-40
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
44.6Gbps (4x 11.2Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
40km
接口
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB CWDM
接收器類型
APD
發射光功率
-2.7~4.5dBm
接收靈敏度
<-21.2dBm
功率預算
18.5dB
接收過載
-4.5dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>5.5dB
主機FEC
支持
誤碼率 (BER)
1E-12
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
OTN OTU3, 40G以太網, SATA/SAS3, MSA
注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表格匹配適當的衰減器。
距離
≤ 15km
≤ 25km
衰減器

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
40G數據中心連接
QSFP+光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到40G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (13)兼容性 (3)產品推薦 (2)傳輸距離 (2)線纜類型 (1)接口 (1)定製 (1)接口 (1)發貨時間 (1)政策 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
151
22
3
0
0

A***r

Poland

July 11, 2023
5.0
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
確認購買
有幫助 2
評論 0

A***r

Poland

July 11, 2023
5.0
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
確認購買
有幫助 2
評論 0

C***s

United States

August 01, 2022
5.0
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄