升級Wi-Fi 6無線網絡,轉向數字教學
Wi-Fi已經成為當今校園中可用的教育基礎設施的一個重要部分。然而,智能設備的普及和數字教學的興起,不僅極大地改變了學生的學習方式,而且使無線網絡面臨著高延遲、慢速度、高干擾和低安全性等挑戰。
飛速(FS)校園Wi-Fi 6無線解決方案提供最佳的連接和帶寬,以確保最佳的服務。強勁的信號為許多並發的客戶端提供了高數據率,使學生和教師能夠通過可靠、高性能的Wi-Fi網絡獲得最佳的學習和教學體驗。
方案圖
相關產品
- 無線設備
- 網絡設備
方案優勢
高效
多無線電Wi-Fi 6提供即時的可靠性,確保在高干擾環境下有良好的用戶體驗。
多播優化可以提高傳輸效率,在使用視頻廣播學習時減少設備性能負荷。
安全可靠
身份認證和AAA集成,安全性能更高。
抵禦DDOS攻擊、URL過濾和ARP欺騙等網絡威脅,保障網絡安全。
降低成本
Wi-Fi 6與Wi-Fi 5和Wi-Fi 4設備100%向後兼容,滿足不同設備的網絡需求。
從目前的Wi-Fi技術升級到Wi-Fi 6,無需對Wi-Fi設備進行全面升級,降低對未來部署的成本。
易於管理
簡單的網絡維護可以降低運營成本,提高IT團隊的效率。
直觀的Web界面方便了無線網絡的配置和管理,系統狀態一目了然。
准備好開始了嗎?
如果您對感興趣的解決方案有任何疑問,請填寫下方表格,我們將在1個工作日內給予回複。