自動駕駛系統的開發需要大量的數據收集和數據處理,整個工作流程需要海量計算資源。這帶來了一系列挑戰,包括需要集成全棧HPC解決方案、長期資本投資計劃、計算能力的穩定性、基礎設施開發服務以及全面的運維支持。
部署高性能計算(HPC)網絡以支持自動駕駛
飛速(FS)提供一系列定制硬件、易於部署的應用和管理軟件,以及端到端的高性能計算(HPC)網絡解決方案服務。借助這些解決方案,企業可以迅速響應客戶需求,以提高效率和安全運行網絡,並在自動駕駛領域帶來創新。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240327164857drpzhd.jpg)
探索飛速(FS)高性能計算(HPC)網絡的優勢
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ipah5d.jpg)
標准化操作系統
交換機運行PicOS®操作系統,該系統加速功能開發,提高高可用性,並確保數據中心網絡上功能的一致部署。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924xbxtcv.jpg)
統一管理平台
AmpCon™實現了對數據中心網絡的統一配置、監控和維護,從而減少多餘的停機時間和耗時的手動任務。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/2024032915192477b53m.jpg)
經濟高效的解決方案
飛速(FS)提供原裝產品以確保質量。憑借全球供應鏈,飛速(FS)通過其豐富的產品生態系統提供能夠削減30%成本的解決方案。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924gafy24.jpg)
解決方案設計與實施
飛速(FS)的解決方案架構師和服務交付團隊提供專業知識和解答,幫助客戶快速完成分析和評估、規劃和設計、安裝和部署。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329151924ihbhs7.jpg)
一站式服務
飛速(FS)在美國、歐洲和新加坡提供快速可靠的按需現場支持服務,包括現場調查、安裝和故障排除等,幫助客戶降低成本。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291519247543cy.jpg)
當日發貨
飛速(FS)擁有超過50000㎡的全球倉儲空間,配備自動化管理系統,保證90%的訂單當日發貨,並支持自取。
網絡管理平台
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909yugfue.jpg)
AmpCon™管理平台
統一的管理平台可以自動化ZTP(零觸摸配置)、部署、配置和生命周期管理PicOS®軟件交換機,實現對1,000個交換機的遠程部署。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155909czgczn.jpg)
PicOS-V虛擬操作系統
PicOS-V是免費的虛擬機(VM),與PicOS®軟件完全相同,提供所有功能,讓用戶可以在虛擬化平台上免費驗證PicOS®配置和測試L2和L3功能。
網絡基礎設施
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553s32utm.jpg)
RS5220 GPU服務器
基於英特爾® Xeon®可擴展處理器構建的高性能計算服務器提供巨大的計算能力,並可以根據不同的應用場景進行定制。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ulw26m.jpg)
PicOS®數據中心交換機
PicOS®交換機具有32個QSFP28端口,提供線速L3交換、完整的SDN功能,並與AmpCon™管理平台兼容,可作為TOR或脊交換機部署。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555530v146m.jpg)
白盒交換機
具有32個QSFP28端口和2個SFP+端口的白盒交換機提供高密度可用性,支持PicOS®和SONiC操作系統,並具備AmpCon™控制器以實現集中化的ZTP和管理。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553aznxhm.jpg)
防火牆
下一代防火牆提供高安全性能、按需可擴展性、全面的高級威脅檢測和預防以及智能的自動策略操作。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240329155553ln7xc9.jpg)
MCX653106A-HDAT-SP
提供高性能和英偉達(NVIDIA)網絡內計算加速引擎,充分提高在高性能計算(HPC)、雲計算、超大規模和存儲平台中的效率。
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202403291555539tdzug.jpg)
XL710BM2-2QP
旨在為通信、雲計算和企業IT網絡解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和增強的靈活性。
資源
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240319143007b5etj7.png)
解決方案
- 利用 RoCE 網絡為高性能計算賦能
- 高性能計算網絡解決方案
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802lhwvni.png)
技術博文
- 深入了解邊緣HPC的發展
- 高性能計算中的RoCE技術:洞察和應用
![Campus Branch](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240320101802sxg0gp.png)
公司新聞
- 飛速(FS)與 Pica8宣布戰略合作,共同推動開放網絡建設
准備好開始了嗎?
如果您對感興趣的解決方案有任何疑問,請填寫下方表格,我們將在1個工作日內給予回複。