S5800-48MBQ 48端口以太网L3交换机有48个100M/1000M/2.5GBASE-T、4个10G/25G SFP28和2个40G QSFP+端口。这款管理型企业交换机提供600Gbps的交换容量和445.76Mpps的转发速率。
S5800-48MBQ管理型交换机支持 MLAG、IPv4/IPv6、SNMP 等高级功能,适用于下一代企业、Wi-Fi 6接入、城域网和超融合基础架构 (HCI) 网络。
单击打开
S5800-48MBQ 48端口以太网L3交换机有48个100M/1000M/2.5GBASE-T、4个10G/25G SFP28和2个40G QSFP+端口。这款管理型企业交换机提供600Gbps的交换容量和445.76Mpps的转发速率。
S5800-48MBQ管理型交换机支持 MLAG、IPv4/IPv6、SNMP 等高级功能,适用于下一代企业、Wi-Fi 6接入、城域网和超融合基础架构 (HCI) 网络。
所有端口都支持 MLAG
S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交换机支持混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以实现负载平衡和冗余
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、负载平衡等
支持 SP + WDRR 混合调度
支持基于 COS/DSC 的流量分类
支持PFC、ECN、数据中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX、GRE隧道
支持SNMP(由Zabbix管理)v1、v2和v3
支持用于软件定义网络(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名单
支持ARP检查
支持 IP 源防护
支持IEEE802.1X RADIUS认证、TACAS+
支持 DHCP 服务器中继/侦听
支持控制平面保护(CoPP)黑白名单和速率限制功能
双电源可以在不关闭系统的情况下进行更换,具有前后气流的变速风扇可以自动调整风扇速度,以减少功耗。
双栈技术使得当前的混合环境能够同时支持IPv4和IPv6,并为未来的IPv6迁移提供支持。
运行MLAG的交换机可以在不中断MLAG流量的情况下进行升级。在升级过程中,系统中的另一台交换机会接管流量转发,以确保业务不中断。
MPLS使中小运营商能够为他们的用户创建隧道,帮助建立点到点的连接,实现用户网络之间的互通。
48 个 2.5GBASE-T RJ-45 端口提供更高的千兆速度,可满足不同速率的设备接入,尤其是 WIFI6 和下一代多速率 LAN 有线网络的应用场景。
RJ45 端口 | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP 端口 | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
PoE 端口 | — | — | — | — | — | — |
SFP+ 端口 | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 端口 | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
管理层 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆叠或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 侦听, 链路聚合 | ||||||
静态路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 热插拔电源 |
S5800-48MBQ 48端口以太网L3交换机有48个100M/1000M/2.5GBASE-T、4个10G/25G SFP28和2个40G QSFP+端口。这款管理型企业交换机提供600Gbps的交换容量和445.76Mpps的转发速率。
S5800-48MBQ管理型交换机支持 MLAG、IPv4/IPv6、SNMP 等高级功能,适用于下一代企业、Wi-Fi 6接入、城域网和超融合基础架构 (HCI) 网络。
所有端口都支持 MLAG
S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交换机支持混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以实现负载平衡和冗余
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、负载平衡等
支持 SP + WDRR 混合调度
支持基于 COS/DSC 的流量分类
支持PFC、ECN、数据中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX、GRE隧道
支持SNMP(由Zabbix管理)v1、v2和v3
支持用于软件定义网络(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名单
支持ARP检查
支持 IP 源防护
支持IEEE802.1X RADIUS认证、TACAS+
支持 DHCP 服务器中继/侦听
支持控制平面保护(CoPP)黑白名单和速率限制功能
双电源可以在不关闭系统的情况下进行更换,具有前后气流的变速风扇可以自动调整风扇速度,以减少功耗。
双栈技术使得当前的混合环境能够同时支持IPv4和IPv6,并为未来的IPv6迁移提供支持。
运行MLAG的交换机可以在不中断MLAG流量的情况下进行升级。在升级过程中,系统中的另一台交换机会接管流量转发,以确保业务不中断。
MPLS使中小运营商能够为他们的用户创建隧道,帮助建立点到点的连接,实现用户网络之间的互通。
48 个 2.5GBASE-T RJ-45 端口提供更高的千兆速度,可满足不同速率的设备接入,尤其是 WIFI6 和下一代多速率 LAN 有线网络的应用场景。
RJ45 端口 | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP 端口 | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
PoE 端口 | — | — | — | — | — | — |
SFP+ 端口 | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 端口 | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
管理层 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆叠或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 侦听, 链路聚合 | ||||||
静态路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 热插拔电源 |
¥19,247.00