壁挂式互连光纤配线箱 (FWME4) 可容纳 4 个 FHD™ 系列光纤适配器面板或 MTP 模块化盒(不包括 36F)。 它为壁挂式应用中的互连和拼接提供了方便的汇聚点。 外壳采用精心设计的解决方案,用于配线箱入口和出口的光纤和电缆管理。
FHD™ 高密度系列是一种具有多种尺寸 (1U/2U/4U) 和样式的多功能解决方案,用于构建主干网、数据中心和企业应用程序。
单击打开
壁挂式互连光纤配线箱 (FWME4) 可容纳 4 个 FHD™ 系列光纤适配器面板或 MTP 模块化盒(不包括 36F)。 它为壁挂式应用中的互连和拼接提供了方便的汇聚点。 外壳采用精心设计的解决方案,用于配线箱入口和出口的光纤和电缆管理。
FHD™ 高密度系列是一种具有多种尺寸 (1U/2U/4U) 和样式的多功能解决方案,用于构建主干网、数据中心和企业应用程序。
薄型(深度)、小尺寸配线箱最大限度地减少了从墙壁的突出。可最大限度地减少突出墙面的部分,从而节省空间。
双开门,可选配钥匙锁,以提高安全性。
应力消除支架用于保护和校准光纤。
用于安装接纸托盘支架或松弛线轴的螺柱。
多个 "U "型入口孔方便线缆布线。
右侧门上的折叠面板增加了灵活性。
背面的螺孔提供表面安装选项。
容量 | — | 1U | 1U | 1U/2U/4U | 1U | 1U |
满载最高芯数(LC) | 24/48/96 | 144 | 144 | 144/288/432 | 144 | 144 |
容量 | 1/2/4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4/8/12x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 |
安装类型 | 壁挂式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 |
机箱类型 | — | 固定式 | 简易抽拉式 | 抽拉式 | 固定式 | 固定式 |
进线容易 | ||||||
集成线缆管理功能 | ||||||
识别指示标 | — | — | — | — | ||
绕线轮 | — | — | ||||
现场熔纤应用 | — | — | ||||
预端接应用 | ||||||
特性 | 小空间也能满足光纤 移动、连接和熔纤功能 | 免工具可拆卸顶盖简化了操作 | 抽拉式和 15° 向下倾斜抽屉,便于部署 | 抽拉式抽屉改善了线缆的前端接入 | 独特的一体式结构,可实现快速部署 | 可拆卸设计满足各种需求 |
R***r
United States
C***o
Mexico
J***s
United Kingdom