NC8200-16Q乙太網交換機支持16個40G QSFP+埠, 提供所有埠的線路速率。
單擊打開
NC8200-16Q,16口 適用於數據中心插卡式交換機NC8200-4TD的40Gb QSFP+線卡
#110484
#110484
NT$74,317.00
FS P/N: NC8200-16QFS P/N: NC8200-16Q
34 銷量
28 評價
12 問答
37件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
16口 40Gb QSFP+ NC8200-4TD數據中心交換機
規格參數
埠
16x 40G QSFP+
搭配的交換機機箱
NC8200-4TD
熱插拔
不支持
最大能耗
<57W
尺寸(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
2.65 lbs (1.2kg)
工作溫度
0~40°C (32~104°F)
存儲溫度
-40~70°C (-40~158°F)
工作濕度
10% to 90% (非冷凝)
質保
5年
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
高速率16口 40G線卡
帶有16個40G乙太網埠的線卡,每個埠都可以容納QSFP+光模組。
MLAG的Spine-Leaf架構
埠與交換機機箱搭配
NC8200-8C
最多32個100G埠
NC8200-16Q
最多64個40G埠
NC8200-24BC
最多96個25G、8個100G埠
安裝線卡的步驟
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具。
擰下固定螺絲並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
MLAG 增強系統可靠性
MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。 支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。
VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
線卡 | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
開關速度 | 16x40G | 8x100G | 24x25G, 2x100G | 32x100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
相關視頻
See more
產品介紹
16口 40Gb QSFP+ NC8200-4TD數據中心交換機
NC8200-16Q乙太網交換機支持16個40G QSFP+埠, 提供所有埠的線路速率。
規格參數
埠
16x 40G QSFP+
搭配的交換機機箱
NC8200-4TD
熱插拔
不支持
最大能耗
<57W
尺寸(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
2.65 lbs (1.2kg)
工作溫度
0~40°C (32~104°F)
存儲溫度
-40~70°C (-40~158°F)
工作濕度
10% to 90% (非冷凝)
質保
5年
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
高速率16口 40G線卡
帶有16個40G乙太網埠的線卡,每個埠都可以容納QSFP+光模組。
MLAG的Spine-Leaf架構
埠與交換機機箱搭配
NC8200-8C
最多32個100G埠
NC8200-16Q
最多64個40G埠
NC8200-24BC
最多96個25G、8個100G埠
安裝線卡的步驟
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具。
擰下固定螺絲並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
MLAG 增強系統可靠性
MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。 支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。
VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
線卡 | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
開關速度 | 16x40G | 8x100G | 24x25G, 2x100G | 32x100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$74,317.00
37件現貨 中國倉