Cat6a 旨在實現 100 米的最大距離,以實現全 10 Gigabit 網路速度。 這個強大的規範將為您提供 Cat6 無法提供的額外網路空間。 750MHz 性能是 6 類的兩倍,帶寬容量是 5e 類的 5 倍。 我們的 Cat6a 工程網線電纜經過測試,符合所有 ANSI/TIA-568.2-D Cat 6 規範。
單擊打開
305m(1000ft) Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)箱裝工程網線,750MHz,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,藍色
Hot #123982
Hot #123982
NT$8,990.00
FS P/N: C6AUTPPVCFS P/N: C6AUTPPVC
266 銷量
3 評價
17 問答
5件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat6a 乙太網工程網線,305m,23AWG 實心純銅純裸銅線,750MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CMR(藍色)
規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CMR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
23AWG
線纜顏色
藍色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005
線纜外徑(mm)
7.1±0.4
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑 (mm)
30
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達750MHz,兼容10G-T乙太網
工程網線速度高達750MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T和10G-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於樓層、牆內和非風道空間中使用的CM級別(立柱式)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
產品介紹
Cat6a 乙太網工程網線,305m,23AWG 實心純銅純裸銅線,750MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CMR(藍色)
Cat6a 旨在實現 100 米的最大距離,以實現全 10 Gigabit 網路速度。 這個強大的規範將為您提供 Cat6 無法提供的額外網路空間。 750MHz 性能是 6 類的兩倍,帶寬容量是 5e 類的 5 倍。 我們的 Cat6a 工程網線電纜經過測試,符合所有 ANSI/TIA-568.2-D Cat 6 規範。
規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CMR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
23AWG
線纜顏色
藍色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005
線纜外徑(mm)
7.1±0.4
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑 (mm)
30
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達750MHz,兼容10G-T乙太網
工程網線速度高達750MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T和10G-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於樓層、牆內和非風道空間中使用的CM級別(立柱式)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$8,990.00
5件現貨 中國倉