S1900-8T千兆乙太網L2非管理型交換機提供無縫網路連接,所有埠支持自動MDI/MDIX功能。具有8個10/100/1000Mbps自適應RJ45埠,該交換機可以將舊網路升級為低成本、易於使用、高性能的1000Mbps網路。具有易於安裝和使用的功能,適用於擴展家庭或辦公網路,前面板上的LED燈可以動態顯示網路的運行狀態。
單擊打開
S1900-8T 8口千兆乙太網L2非管理型交換機,金屬,無風扇,桌面/壁掛安裝
#132527
#132527
NT$995.00
FS P/N: S1900-8TFS P/N: S1900-8T
1.1K 銷量
20 評價
25 問答
1024件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
S1900-8T 8口千兆乙太網L2非管理型交換機,金屬外殼,無風扇設計,桌面/壁掛安裝
規格參數
埠
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
交換機晶元
Realtek RTL8370N
交換容量
16 Gbps
MAC 地址
4K
轉發速率
11.9 Mpps
傳輸方式
存儲轉發
數據包緩衝區
0.19MB
工作溫度
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
電源
5VDC 1A (外部電源)
MTBF
>50,000 小時
風扇數量
無風扇
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
巨型幀
9,216
最大功耗
3.1W (DC 5V)
安裝方式
桌面式和壁掛式
產品材料
金屬
尺寸 (HxWxD)
28x140x76mm (1.10''x5.52''x2.99'')
標準和協議
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
應用方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品 簡易辦公網路解決方案
查看產品 特徵概述
打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
即插即用,無需配置
即插即用的設計便於部署,無需技術人員。插入乙太網電纜後即可使用有線網路,無需費時操作。
全千兆埠,暢享高速網路
該交換機提供 8x 10/100/1000Mbps 自動協商 RJ45 埠。所有埠具有線速轉發功能,可縮短傳輸時間,輕鬆擴展網路。
RTL8370N
Realtek 晶元
1000M
功率預算
16 Gbps
交換容量
綠色乙太網,節約能源
交換機支持 IEEE 802.3az,可在數據活動較少期間降低功耗,將未使用的埠置於睡眠模式,從而節省大量電力。
無風扇、無噪音設計
在擴展網路的同時,保持安靜的辦公環境。
緊湊型設計
無風扇設計
桌面式或壁掛式
相關視頻
產品介紹
S1900-8T 8口千兆乙太網L2非管理型交換機,金屬外殼,無風扇設計,桌面/壁掛安裝
S1900-8T千兆乙太網L2非管理型交換機提供無縫網路連接,所有埠支持自動MDI/MDIX功能。具有8個10/100/1000Mbps自適應RJ45埠,該交換機可以將舊網路升級為低成本、易於使用、高性能的1000Mbps網路。具有易於安裝和使用的功能,適用於擴展家庭或辦公網路,前面板上的LED燈可以動態顯示網路的運行狀態。
規格參數
埠
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
交換機晶元
Realtek RTL8370N
交換容量
16 Gbps
MAC 地址
4K
轉發速率
11.9 Mpps
傳輸方式
存儲轉發
數據包緩衝區
0.19MB
工作溫度
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
電源
5VDC 1A (外部電源)
MTBF
>50,000 小時
風扇數量
無風扇
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
巨型幀
9,216
最大功耗
3.1W (DC 5V)
安裝方式
桌面式和壁掛式
產品材料
金屬
尺寸 (HxWxD)
28x140x76mm (1.10''x5.52''x2.99'')
標準和協議
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
應用方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品 簡易辦公網路解決方案
查看產品 特徵概述
打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
即插即用,無需配置
即插即用的設計便於部署,無需技術人員。插入乙太網電纜後即可使用有線網路,無需費時操作。
全千兆埠,暢享高速網路
該交換機提供 8x 10/100/1000Mbps 自動協商 RJ45 埠。所有埠具有線速轉發功能,可縮短傳輸時間,輕鬆擴展網路。
RTL8370N
Realtek 晶元
1000M
功率預算
16 Gbps
交換容量
綠色乙太網,節約能源
交換機支持 IEEE 802.3az,可在數據活動較少期間降低功耗,將未使用的埠置於睡眠模式,從而節省大量電力。
無風扇、無噪音設計
在擴展網路的同時,保持安靜的辦公環境。
緊湊型設計
無風扇設計
桌面式或壁掛式
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$995.00
1024件現貨 中國倉