客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於S5810-28TS.
01:54
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.
這張圖片是關於S5810-28TS.

S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元

#149847
#149847

Broadcom 堆疊 Airware雲管理 MPLS

NT$38,854.00
FS P/N: S5810-28TS
FS P/N: S5810-28TS
189 銷量
12 評價
21 問答
可提前預購, Ship by 03 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

28口乙太網L3管理型交換機,24x 千兆RJ45,4x 1G RJ45/SFP Combo,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5810-28TS聚合交換機是一款管理的三層多業務交換機,具有4個10千兆SFP+上行埠,允許將高達8個臺S5810系列交換機任意組合併無縫連接和管理為單個設備。該交換機採用先進的Broadcom晶元,提供136 Gbps的交換容量和102 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的熱插拔電源和可變速度軸向風扇,以提供卓越的處理性能和網路可靠性。S5810系列交換機擁有先進的功能,如增強的第三層功能、簡化的管理、靈活的IPv6功能和多樣化的組播協議,適合作為大型校園網路的聚合和中小型企業網路的核心交換設備。

規格參數
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
交換機晶元
BCM56342
交換容量
136 Gbps
MAC 地址
16K
轉發速率
102 Mpps
輸入電壓
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
巨型幀
9K
快閃記憶體
512MB
最大功耗
45W
MTBF
200,000 小時
機架空間
1U
數據包緩衝區
4MB
尺寸(HxWxD)
44×440×280mm (1.73''x17.32''x11.02'')
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘)個內置
存儲溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品

特徵概述

雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。

具有高速10G上行的1G交換機
1G SFP埠用於接入層,而10G SFP+埠用於上行或虛擬堆疊,提供靈活的網路部署。
BCM56170
博通晶元
136 Gbps
交換容量
102 Mpps
轉發速率
1+1熱插拔電源和2+1冗餘風扇

雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,從左到右的變速風扇可以自動調節風扇速度以降低功耗。

MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。

語音VLAN--優先保證VoIP質量

通過將語音流量分配到專用的VLAN中,且不與其他流量競爭,語音VLAN改善了語音流量傳輸的優先順序,並保證了語音質量。

8臺虛擬堆疊提升網路容量
通過光模組或DAC/AOC電纜,可對10G埠進行堆疊,增加埠密度,簡化管理。
<50ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
QoS實現流量控制
QoS(服務質量)為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,確保重要業務量不受延遲或丟棄,同時保證網路的高效運行。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先順序排序以獲得理想效率
基於雲的網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運維
24小時網路優化
實時預警
故障定位
靈活的管理運營
用戶無需具備 CLI 專業知識即可實時配置、監控和排除設備故障。
管理
WEB, CLI
可視化界面
系統狀態一目了然
RJ45 埠
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
SFP 埠
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE 埠
管理層
L3
L3
L3
L3
堆疊
≤8臺
≤8臺
≤8臺
≤8臺
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合
yesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyes
產品介紹

28口乙太網L3管理型交換機,24x 千兆RJ45,4x 1G RJ45/SFP Combo,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5810-28TS聚合交換機是一款管理的三層多業務交換機,具有4個10千兆SFP+上行埠,允許將高達8個臺S5810系列交換機任意組合併無縫連接和管理為單個設備。該交換機採用先進的Broadcom晶元,提供136 Gbps的交換容量和102 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的熱插拔電源和可變速度軸向風扇,以提供卓越的處理性能和網路可靠性。S5810系列交換機擁有先進的功能,如增強的第三層功能、簡化的管理、靈活的IPv6功能和多樣化的組播協議,適合作為大型校園網路的聚合和中小型企業網路的核心交換設備。

規格參數
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
交換機晶元
BCM56342
交換容量
136 Gbps
MAC 地址
16K
轉發速率
102 Mpps
輸入電壓
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
巨型幀
9K
快閃記憶體
512MB
最大功耗
45W
MTBF
200,000 小時
機架空間
1U
數據包緩衝區
4MB
尺寸(HxWxD)
44×440×280mm (1.73''x17.32''x11.02'')
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘)個內置
存儲溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。

具有高速10G上行的1G交換機
1G SFP埠用於接入層,而10G SFP+埠用於上行或虛擬堆疊,提供靈活的網路部署。
BCM56170
博通晶元
136 Gbps
交換容量
102 Mpps
轉發速率
1+1熱插拔電源和2+1冗餘風扇

雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,從左到右的變速風扇可以自動調節風扇速度以降低功耗。

MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。

語音VLAN--優先保證VoIP質量

通過將語音流量分配到專用的VLAN中,且不與其他流量競爭,語音VLAN改善了語音流量傳輸的優先順序,並保證了語音質量。

8臺虛擬堆疊提升網路容量
通過光模組或DAC/AOC電纜,可對10G埠進行堆疊,增加埠密度,簡化管理。
<50ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
QoS實現流量控制
QoS(服務質量)為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,確保重要業務量不受延遲或丟棄,同時保證網路的高效運行。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先順序排序以獲得理想效率
基於雲的網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運維
24小時網路優化
實時預警
故障定位
靈活的管理運營
用戶無需具備 CLI 專業知識即可實時配置、監控和排除設備故障。
管理
WEB, CLI
可視化界面
系統狀態一目了然
RJ45 埠
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
SFP 埠
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE 埠
管理層
L3
L3
L3
L3
堆疊
≤8臺
≤8臺
≤8臺
≤8臺
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合
yesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$38,854.00

可提前預購