S5810-48TS是一款下一代多業務交換機,提供48個千兆RJ45下行鏈路和4個10G SFP+上行鏈路。它允許將高達8個臺S5810系列交換機任意組合併無縫連接和管理為單個設備。該交換機採用先進的Broadcom晶元,提供176 Gbps的交換容量和132 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的熱插拔電源和可變速度軸向風扇,以提供卓越的處理性能和網路可靠性。S5810系列交換機擁有先進的功能,如增強的第三層功能、簡化的管理、靈活的IPv6功能和多樣化的組播協議,適合作為大型校園網路的聚合和中小型企業網路的核心交換設備。
單擊打開
S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元
48口乙太網L3託管交換機,48x 千兆RJ45,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元
軟體亮點
支持堆疊
支持虛擬路由冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
單播路由
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護切換協議(ERPS)(G.8032)
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持IGMP監聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持SNMP(由Zabbix管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
支持基於硬體的IPv6訪問控制列表(ACL)
支持硬體CPU保護機制
支持DHCP監聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,左-右風-向的可變速風扇可自動調節風扇速度以降低功耗。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
通過將語音流量分配到專用的VLAN中,且不與其他流量競爭,語音VLAN改善了語音流量傳輸的優先順序,並保證了語音質量。
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) |
SFP 埠 | — | 4x 1G SFP (4 combo) | 28x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE 埠 | — | — | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 |
堆疊 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤8臺 |
1+1 熱插拔電源 | |||
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | |||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
M***s
United States
D***a
United States
We really appreciate your work responsibility and supporting that really means a lot to our team.
R***e
Canada