這款25G SFP28有源銅芯高速線纜專為25G乙太網設計。 它符合IEEE 802.3乙太網標準和SFP28 MSA標準。每個SFP28連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。它們適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立25-Gigabit鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的SFP28-25G埠。
單擊打開
1m (3ft) 思科(Cisco) 兼容 25G SFP28 有源銅芯高速線纜
#146896
#146896
NT$995.00
FS P/N: S28-AC01FS P/N: S28-AC01
91 銷量
18 評價
1 問答
131件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
思科(Cisco)兼容25G SFP28有源銅芯高速線纜 (1m, 有源, SFP28至SFP28, 30AWG)
規格參數
型號名
S28-AC01
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP28至SFP28
最大傳輸速率
25Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
22.5mm
功耗
≤0.55W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
25G DAC具有超低功耗,節約能源,並且與使用光模組相比,它簡化了短距離連接過程。
≤0.5W
低功耗
25Gbps
高速率
有源銅纜
簡化光模組連接
用於葉脊架構,實現更大的網路規模
在主機設備中測試以證明互操作性
25G SFP28 DAC經過FS實驗室的精心測試系統,確保出色的兼容性和無故障運行。
為您的網路實現無縫連接
飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。
相關視頻
產品介紹
思科(Cisco)兼容25G SFP28有源銅芯高速線纜 (1m, 有源, SFP28至SFP28, 30AWG)
這款25G SFP28有源銅芯高速線纜專為25G乙太網設計。 它符合IEEE 802.3乙太網標準和SFP28 MSA標準。每個SFP28連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。它們適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立25-Gigabit鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的SFP28-25G埠。
規格參數
型號名
S28-AC01
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP28至SFP28
最大傳輸速率
25Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
22.5mm
功耗
≤0.55W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
25G DAC具有超低功耗,節約能源,並且與使用光模組相比,它簡化了短距離連接過程。
≤0.5W
低功耗
25Gbps
高速率
有源銅纜
簡化光模組連接
用於葉脊架構,實現更大的網路規模
在主機設備中測試以證明互操作性
25G SFP28 DAC經過FS實驗室的精心測試系統,確保出色的兼容性和無故障運行。
為您的網路實現無縫連接
飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$995.00
131件現貨 中國倉