客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.
這張圖片是關於RS3110.

RS3110,1U機架式伺服器,4個3.5寸/2.5寸熱插拔SATA硬碟托架,2個RJ45 1GbE埠,450W冗餘電源

#149999
#149999
NT$55,341.00
FS P/N: RS3110
FS P/N: RS3110
11 銷量
7 評價
7 問答
11件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

RS3110,1U機架式伺服器,1個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高128GB內存,4個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SATA驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,450W冗餘

RS3110是一款單向高性能部門通用計算伺服器,採用Intel C246晶元組,支持第8/9代Intel®Core™ i3/i5/i7/i9系列處理器、Intel®Xeon®E-2100/2200系列處理器。具有集成核心顯卡的CPU提供硬體解碼能力,最高可實現多個1080P硬體轉碼能力。該型號標準支持高達128GB的內存容量和四個3.5「/2.5」SATA熱插拔硬碟驅動器。集成BMC晶元,方便管理,支持I/OA技術,支持鏈路匯聚,具有綁定冗餘功能。支持一個1000M IPMI專用遠程管理網路埠,可選KVM OVER IP帶外管理,以及標準的450W 1+1冗餘電源。

規格參數
外形
1U機架式
處理器
1x Intel Xeon E-2224G處理器-3.5GHz/8M/4C/4T/Graphics P630/71W
晶元組
英特爾C246晶元組
內存
DDR4 ECC/無緩衝(UDIMM)2666MHz RAM,最高128GB
驅動器托架
4個3.5英寸/2.5英寸SATA熱插拔驅動器托架
RAM
標準配置-1x 16GB DDR4 2666MHz ECC DDR4 RAM
硬碟驅動器
標準配置-1x 2TB 3.5英寸SATA 7200RPM
擴展插槽
1 PCIe 3.0 x8
Raid控制器
標準配置-無Raid卡
電源
450W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
尺寸(HxWxD)
1.7"x16.9"x21.7" (44x430x550mm)
風扇
4個不可熱插拔風扇
毛重
37磅(17KG)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

方案 1
查看產品
方案 2
查看產品

特徵概述

英特爾Xeon處理器確保計算應用

英特爾Xeon-E-2100/2200系列處理器支持最多8個核心,提供更高的性能和更低的延遲,以加快數據處理速度。

緊湊簡約的設計提供了經濟實惠的解決方案

它適應多種環境和工作負載,短深度機架適用於有空間限制的環境,提供便捷的移動和部署。

1+1冗餘電源和智能冷卻系統

冗餘電源供應在電源故障發生時保持您的業務運行。採用智能冷卻系統可以有效地降低噪音污染。

安全創新

集成BMC管理,實時掌握系統運行狀態,支持預警和故障恢復功能。伺服器的整個生命周期都內置了安全保護措施。

簡單管理

智能平臺管理介面(IPMI)可實現對系統的機箱內和遠程管理,提供簡化的IT管理,幫助控制成本並加快部署速度。

產品介紹

RS3110,1U機架式伺服器,1個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高128GB內存,4個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SATA驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,450W冗餘

RS3110是一款單向高性能部門通用計算伺服器,採用Intel C246晶元組,支持第8/9代Intel®Core™ i3/i5/i7/i9系列處理器、Intel®Xeon®E-2100/2200系列處理器。具有集成核心顯卡的CPU提供硬體解碼能力,最高可實現多個1080P硬體轉碼能力。該型號標準支持高達128GB的內存容量和四個3.5「/2.5」SATA熱插拔硬碟驅動器。集成BMC晶元,方便管理,支持I/OA技術,支持鏈路匯聚,具有綁定冗餘功能。支持一個1000M IPMI專用遠程管理網路埠,可選KVM OVER IP帶外管理,以及標準的450W 1+1冗餘電源。

規格參數
外形
1U機架式
處理器
1x Intel Xeon E-2224G處理器-3.5GHz/8M/4C/4T/Graphics P630/71W
晶元組
英特爾C246晶元組
內存
DDR4 ECC/無緩衝(UDIMM)2666MHz RAM,最高128GB
驅動器托架
4個3.5英寸/2.5英寸SATA熱插拔驅動器托架
RAM
標準配置-1x 16GB DDR4 2666MHz ECC DDR4 RAM
硬碟驅動器
標準配置-1x 2TB 3.5英寸SATA 7200RPM
擴展插槽
1 PCIe 3.0 x8
Raid控制器
標準配置-無Raid卡
電源
450W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
尺寸(HxWxD)
1.7"x16.9"x21.7" (44x430x550mm)
風扇
4個不可熱插拔風扇
毛重
37磅(17KG)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
特徵概述
英特爾Xeon處理器確保計算應用

英特爾Xeon-E-2100/2200系列處理器支持最多8個核心,提供更高的性能和更低的延遲,以加快數據處理速度。

緊湊簡約的設計提供了經濟實惠的解決方案

它適應多種環境和工作負載,短深度機架適用於有空間限制的環境,提供便捷的移動和部署。

1+1冗餘電源和智能冷卻系統

冗餘電源供應在電源故障發生時保持您的業務運行。採用智能冷卻系統可以有效地降低噪音污染。

安全創新

集成BMC管理,實時掌握系統運行狀態,支持預警和故障恢復功能。伺服器的整個生命周期都內置了安全保護措施。

簡單管理

智能平臺管理介面(IPMI)可實現對系統的機箱內和遠程管理,提供簡化的IT管理,幫助控制成本並加快部署速度。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$55,341.00

11件現貨 中國倉