2U伺服器產品採用Intel C621晶元組,免費提供2U標準擋板,最多支持兩個Intel®Xeon®可擴展系列處理器,以滿足最廣泛的應用和環境要求。利用DDR4 ECC寄存器內存,通過低密度DIMM支持更高的內存帶寬。支持多達8個2.5〃/3.5〃SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟驅動器和一個2280/2210PCIe M.2 SSD,具有負載平衡、鏈路聚合和冗餘功能,可有效降低網路延遲。標準配置2個800W CRPS冗餘電源模塊。豐富的擴展功能:提供各種全高和全長PCI-E擴展插槽。
單擊打開
RS5220,2U機架式伺服器,8個3.5寸/2.5寸熱插拔SAS/SATA/SSD硬碟托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘電源
#150000
#150000
NT$148,043.00
FS P/N: RS5220FS P/N: RS5220
7 銷量
2 評價
6 問答
34件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
RS5220,2U機架式伺服器,2個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高1TB內存,8個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘
規格參數
外形
2U機架式
處理器
2個英特爾 Xeon Silver 4210處理器 - 2.20GHz / 13.75MB / 10核20線程 / 85W
晶元組
英特爾C621系列晶元組
內存
8個DIMM插槽 - 支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高可達1TB
硬碟插槽
8個3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟插槽
RAM
標準配置 - 2個32GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
硬碟驅動器
標準配置 - 3個4TB 3.5英寸SATA/7200RPM硬碟
拓展插槽
4個PCIe 3.0 x16,1個PCIe 3.0 x8,1個OCP Type A/C專用插槽
RAID控制器
支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、JBOD
電源
800W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS、BMC、IPMI 2.0、iKVM
尺寸(HxWxD)
3.4''x17.2''x25.9''(87x438x660mm)
風扇
3個熱插拔冗餘風扇
毛重
40磅(18KG)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
2U機架伺服器面板確保信息安全
附帶的面板防止硬碟被盜,以確保安全性,同時使伺服器看起來更簡潔和有序。
相關視頻
See more
產品介紹
RS5220,2U機架式伺服器,2個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高1TB內存,8個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘
2U伺服器產品採用Intel C621晶元組,免費提供2U標準擋板,最多支持兩個Intel®Xeon®可擴展系列處理器,以滿足最廣泛的應用和環境要求。利用DDR4 ECC寄存器內存,通過低密度DIMM支持更高的內存帶寬。支持多達8個2.5〃/3.5〃SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟驅動器和一個2280/2210PCIe M.2 SSD,具有負載平衡、鏈路聚合和冗餘功能,可有效降低網路延遲。標準配置2個800W CRPS冗餘電源模塊。豐富的擴展功能:提供各種全高和全長PCI-E擴展插槽。
規格參數
外形
2U機架式
處理器
2個英特爾 Xeon Silver 4210處理器 - 2.20GHz / 13.75MB / 10核20線程 / 85W
晶元組
英特爾C621系列晶元組
內存
8個DIMM插槽 - 支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高可達1TB
硬碟插槽
8個3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟插槽
RAM
標準配置 - 2個32GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
硬碟驅動器
標準配置 - 3個4TB 3.5英寸SATA/7200RPM硬碟
拓展插槽
4個PCIe 3.0 x16,1個PCIe 3.0 x8,1個OCP Type A/C專用插槽
RAID控制器
支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、JBOD
電源
800W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS、BMC、IPMI 2.0、iKVM
尺寸(HxWxD)
3.4''x17.2''x25.9''(87x438x660mm)
風扇
3個熱插拔冗餘風扇
毛重
40磅(18KG)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
2U機架伺服器面板確保信息安全
附帶的面板防止硬碟被盜,以確保安全性,同時使伺服器看起來更簡潔和有序。
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$148,043.00
34件現貨 中國倉