客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S2805S-8TF.
00:56
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.
這張圖片是關於S2805S-8TF.

S2805S-8TF 8口L2交換機 (8x10/100/1000BASE-T,2x1Gb) ,2年質保

Hot #150493
Hot #150493

Realtek LACP DHCP 臺式/壁掛/機架安裝

NT$2,146.00
FS P/N: S2805S-8TF
FS P/N: S2805S-8TF
2.8K 銷量
9 評價
26 問答
290件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

S2805S-8TF L2 8口千兆乙太網交換機,8x 千兆 RJ45,2x 1Gb SFP 上行鏈路,無風扇設計

S2805S-8TF為家庭和小型企業網路提供緊湊,具有成本效益的解決方案。 基於高性能硬體和FSOS平臺,它支持諸如ACL,DHCP,QOS,IGMP,LACP等功能。其簡單的管理模式和靈活的安裝可以滿足許多方案的要求。 S2805S交換機將高性能硬體與FSOS平臺集成在一起,並增強了L2功能,例如802.1Q VLAN和基於埠的VLAN,QoS,IGMP Snooping,LACP鏈接聚合,靜態路由等可以滿足SMBS網路需求。

規格參數
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
交換機晶元
Realtek RTL8380M
交換容量
20 Gbps
MAC 地址
8K
轉發速率
14.88 Mpps
數據包緩衝區
4.1M
快閃記憶體
6MB
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
SDRAM
128MB
巨型幀
10K
MTBF
>200,000 小時
工作濕度
10-90% (非冷凝)
管理方式
SNMP/RMON/Telnet
安裝方式
桌面式、壁掛式和機架式
輸入範圍
100-240VAC, 50/60Hz
最大功耗
7.35W
尺寸 (HxWxD)
44x280x180mm (1.73''x11.02''x7.09'')
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品

特徵概述

打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
緊湊型設計,創造您理想的辦公環境

緊湊型設計非常適合靈活的網路部署,為構建理想的辦公室提供更多選擇。

面向中小企業網路的增強型 L2 功能

功能齊全的 L2 交換機配備簡單的 Web GUI 管理功能,極大地滿足了成長型中小企業的網路需求。

無風扇設計,適用於噪音敏感型工作環境

在擴展網路的同時,保持安靜的辦公環境。

QoS(服務質量)實現更好的流量控制
為不同的應用程序,用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失,延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
RJ45 埠
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP 埠
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP
PoE 埠
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
PoE 預算
140W
65W
220W
管理層級
L2
L2
L2+
L2+
L2+
風扇
無風扇
內置1個
無風扇
無風扇
內置1個
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, 靜態路由, DDoS 保護
yesyesyesyesyes
產品介紹

S2805S-8TF L2 8口千兆乙太網交換機,8x 千兆 RJ45,2x 1Gb SFP 上行鏈路,無風扇設計

S2805S-8TF為家庭和小型企業網路提供緊湊,具有成本效益的解決方案。 基於高性能硬體和FSOS平臺,它支持諸如ACL,DHCP,QOS,IGMP,LACP等功能。其簡單的管理模式和靈活的安裝可以滿足許多方案的要求。 S2805S交換機將高性能硬體與FSOS平臺集成在一起,並增強了L2功能,例如802.1Q VLAN和基於埠的VLAN,QoS,IGMP Snooping,LACP鏈接聚合,靜態路由等可以滿足SMBS網路需求。

規格參數
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
交換機晶元
Realtek RTL8380M
交換容量
20 Gbps
MAC 地址
8K
轉發速率
14.88 Mpps
數據包緩衝區
4.1M
快閃記憶體
6MB
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
SDRAM
128MB
巨型幀
10K
MTBF
>200,000 小時
工作濕度
10-90% (非冷凝)
管理方式
SNMP/RMON/Telnet
安裝方式
桌面式、壁掛式和機架式
輸入範圍
100-240VAC, 50/60Hz
最大功耗
7.35W
尺寸 (HxWxD)
44x280x180mm (1.73''x11.02''x7.09'')
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品
特徵概述
打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
緊湊型設計,創造您理想的辦公環境

緊湊型設計非常適合靈活的網路部署,為構建理想的辦公室提供更多選擇。

面向中小企業網路的增強型 L2 功能

功能齊全的 L2 交換機配備簡單的 Web GUI 管理功能,極大地滿足了成長型中小企業的網路需求。

無風扇設計,適用於噪音敏感型工作環境

在擴展網路的同時,保持安靜的辦公環境。

QoS(服務質量)實現更好的流量控制
為不同的應用程序,用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失,延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
RJ45 埠
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP 埠
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP
PoE 埠
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
PoE 預算
140W
65W
220W
管理層級
L2
L2
L2+
L2+
L2+
風扇
無風扇
內置1個
無風扇
無風扇
內置1個
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, 靜態路由, DDoS 保護
yesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$2,146.00

290件現貨 中國倉