ONU1710-1G旨在為FTTH/O網路提供高效的PON解決方案。 採用體積小、重量輕的設計,部署靈活,節省空間。 這款高性價比設備提供1個GE乙太網介面,支持GPON/EPON雙模自動切換。 高性能轉發能力有效保障穩定的數據和高清視頻體驗。
單擊打開
ONU1710-1G,單口FTTH/O ONU,XPON雙模自適應,1x GE口,支持PPPoE
#154796
#154796
NT$902.00
FS P/N: ONU1710-1GFS P/N: ONU1710-1G
86 銷量
3 評價
4 問答
Models:
9件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
10件在途庫存 , 最快01 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
ONU1710-1G, 1-口 FTTH/O ONU, XPON雙模自適應, 1xGE口,支持PPPoE
規格參數
PON口
1 SC/UPC
Uni口
1GE TX
光發射功率
0.5~5dBm
光接收靈敏度
<-28dBm
AC適配器
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
DC 12V/0.5A
功耗
Max. 6W
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/聚合/Trunk/轉換模式VLAN
CTC2.0定義的VLAN
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/聚合/Trunk/轉換模式VLAN
CTC2.0定義的VLAN
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
管理
管理模式
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
網路安全
MAC地址數量限制
MAC過濾器
埠保護
MAC過濾器
埠保護
組播
IGMP-偵聽
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
可靠性
環路檢測
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
溫度
工作0~45℃ (32~113℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
濕度
工作10%~85% (非冷凝)
存儲 5%~95% (非冷凝)
存儲 5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
凈重
0.1Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
PON口 | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x GPON口 (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI口 | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF口 | 8x GE 1x SFP | 4x GE | 1GE + 1FE |
音頻口 | — | 2x RJ11口 | — | — | — |
PoE口 | — | — | 8x PoE+ | 4x PoE+ | — |
最大PoE輸出功率 | — | — | 130W | 56W | — |
Wi-Fi | — | 1200Mbps | — | — | 300Mbps |
電源 | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/0.5A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 54V/1.17A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1A |
功耗 | 最大6W | 最大14W | 最大120W | 最大53.5W | 最大10W |
尺寸(HxWxD) | 24x80x75mm(0.94''x3.15''x2.95'') | 34.8x230x140mm(1.37''x9.06''x5.51'') | 44x280x180mm(1.73''x11.02''x7.09'') | 28x170x98mm(1.10''x6.69''x3.86'') | 30x140x105mm(1.18''x5.51''x4.13'') |
重量(空載) | 0.1Kg | 0.4Kg | 1.58Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
產品介紹
ONU1710-1G, 1-口 FTTH/O ONU, XPON雙模自適應, 1xGE口,支持PPPoE
ONU1710-1G旨在為FTTH/O網路提供高效的PON解決方案。 採用體積小、重量輕的設計,部署靈活,節省空間。 這款高性價比設備提供1個GE乙太網介面,支持GPON/EPON雙模自動切換。 高性能轉發能力有效保障穩定的數據和高清視頻體驗。
規格參數
PON口
1 SC/UPC
Uni口
1GE TX
光發射功率
0.5~5dBm
光接收靈敏度
<-28dBm
AC適配器
AC 100~240V
DC 12V/0.5A
DC 12V/0.5A
功耗
Max. 6W
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/聚合/Trunk/轉換模式VLAN
CTC2.0定義的VLAN
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/聚合/Trunk/轉換模式VLAN
CTC2.0定義的VLAN
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
管理
管理模式
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
網路安全
MAC地址數量限制
MAC過濾器
埠保護
MAC過濾器
埠保護
組播
IGMP-偵聽
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
可靠性
環路檢測
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
溫度
工作0~45℃ (32~113℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
濕度
工作10%~85% (非冷凝)
存儲 5%~95% (非冷凝)
存儲 5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
凈重
0.1Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
PON口 | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x GPON口 (SC/UPC) | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNI口 | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF口 | 8x GE 1x SFP | 4x GE | 1GE + 1FE |
音頻口 | — | 2x RJ11口 | — | — | — |
PoE口 | — | — | 8x PoE+ | 4x PoE+ | — |
最大PoE輸出功率 | — | — | 130W | 56W | — |
Wi-Fi | — | 1200Mbps | — | — | 300Mbps |
電源 | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/0.5A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 54V/1.17A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1A |
功耗 | 最大6W | 最大14W | 最大120W | 最大53.5W | 最大10W |
尺寸(HxWxD) | 24x80x75mm(0.94''x3.15''x2.95'') | 34.8x230x140mm(1.37''x9.06''x5.51'') | 44x280x180mm(1.73''x11.02''x7.09'') | 28x170x98mm(1.10''x6.69''x3.86'') | 30x140x105mm(1.18''x5.51''x4.13'') |
重量(空載) | 0.1Kg | 0.4Kg | 1.58Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$902.00
9件現貨 中國倉