客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.
這張圖片是關於S3100-16TMS-P.

S3100-16TMS-P,16口千兆乙太網L2+PoE+交換機,16xPoE+@125W,2x5Gb RJ45,2x10Gb SFP+,博通晶元,無風扇

#160710
#160710

Broadcom 125W LACP DHCP 臺式/壁掛/機架安裝

NT$13,656.00
FS P/N: S3100-16TMS-P
FS P/N: S3100-16TMS-P
425 銷量
12 評價
13 問答
617件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
200件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

S3100-16TMS-P 16口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,8 x PoE+ @125W,2 x 5Gb RJ45,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom晶元,無風扇設計

S3100-16TMS-P 16口PoE+交換機配備了16個10M/100/1000MBASE-T埠,2個1000M/2.5G/5GBASE-T埠,和2個1/10Gb SFP+上行埠。其中8個埠支持IEEE 802.3af PoE和IEEE 802.3at PoE+(每個埠最多30W),可為附加的IP電話、無線接入點或其他符合標準的PoE和PoE+終端網路設備供電。該企業級交換機採用先進的Broadcom晶元,提供82 Gbps的交換容量和61 Mpps的轉發速率。無風扇設計確保交換機運行無噪音,降低成本和功耗。具有易於安裝和使用的功能,該接入交換機為互聯網、教育、醫療等行業提供了緊湊、經濟實惠的解決方案。

規格參數
16x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
交換機晶元
Broadcom BCM56150
交換容量
82 Gbps
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
快閃記憶體
256MB
轉發速率
61 Mpps
MAC 地址
16K
SDRAM
512MB
額定電壓範圍
110-220VAC
MTBF
> 200000 小時
噪音分貝
<35dB
HVDC
支持
巨型幀
9K
最大功耗
< 25W (滿載無PoE), < 150W (PoE 滿載)
安裝方式
壁掛、機架和弱電箱
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
工作溫度
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
工作濕度
5% ~ 95% (非冷凝)
尺寸 (HxWxD)
55x210x235mm(2.17''x8.27''x9.25'')
PoE功率預算
125W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

簡易辦公網路解決方案
展開
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品

特徵概述

打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
體積小,部署靈活
這款小巧的交換機有多種安裝方式,非常適合在空間有限和安靜的環境中部署。
多千兆埠,保障網路敏捷擴展
它提供了16個10M/100/1000MBASE-T RJ45埠,2個5G埠,2個10G上行光口,並且兼容PoE+,支持全方位的業務擴展。
BCM56150
Broadcom 晶元
82 Gbps
交換容量
61 Mpps
轉發率
5G
乙太網埠
全金屬一體化設計,產品壽命長久
內部組件採用高品質金屬外殼保護,確保產品壽命長久,通過IP40和IK05測試,可在各種場景下可靠運行。
防水
防塵
抗碰撞
≥8KV 防雷保護
無風扇設計,靜音運行和節能
通過消除運動部件,無風扇設計使得1000M連接更加安靜,降低能量消耗。
靜音運行
金屬外殼散熱
EEE 和節能
使用CPU保護策略保護網路

優化流量處理和帶寬,提高CPU的可靠性和工作效率。

多種管理方式,便於網路維護
支持 SNMP、CLI、WEB、SSH 和其他方法,為設備提供簡化體驗,方便維護和網路管理,無需額外成本。
雲網路
通過Airware和Airbox網路進行遠程優化在線配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
故障定位​​
RJ45 埠
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
16x 10/100/1000M
光纖埠
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
PoE 埠
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
交換容量
82 Gbps
66 Gbps
36 Gbps
36 Gbps
轉發速率
61 Mpps
49.1 Mpps
26.8 Mpps
26.8 Mpps
PoE 預算
125W
125W
125W
管理層級
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
風扇
無風扇
無風扇
無風扇
無風扇
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合
yesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyes
產品介紹

S3100-16TMS-P 16口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,8 x PoE+ @125W,2 x 5Gb RJ45,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom晶元,無風扇設計

S3100-16TMS-P 16口PoE+交換機配備了16個10M/100/1000MBASE-T埠,2個1000M/2.5G/5GBASE-T埠,和2個1/10Gb SFP+上行埠。其中8個埠支持IEEE 802.3af PoE和IEEE 802.3at PoE+(每個埠最多30W),可為附加的IP電話、無線接入點或其他符合標準的PoE和PoE+終端網路設備供電。該企業級交換機採用先進的Broadcom晶元,提供82 Gbps的交換容量和61 Mpps的轉發速率。無風扇設計確保交換機運行無噪音,降低成本和功耗。具有易於安裝和使用的功能,該接入交換機為互聯網、教育、醫療等行業提供了緊湊、經濟實惠的解決方案。

規格參數
16x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+
交換機晶元
Broadcom BCM56150
交換容量
82 Gbps
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
快閃記憶體
256MB
轉發速率
61 Mpps
MAC 地址
16K
SDRAM
512MB
額定電壓範圍
110-220VAC
MTBF
> 200000 小時
噪音分貝
<35dB
HVDC
支持
巨型幀
9K
最大功耗
< 25W (滿載無PoE), < 150W (PoE 滿載)
安裝方式
壁掛、機架和弱電箱
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
工作溫度
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
工作濕度
5% ~ 95% (非冷凝)
尺寸 (HxWxD)
55x210x235mm(2.17''x8.27''x9.25'')
PoE功率預算
125W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
簡易辦公網路解決方案
展開
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
特徵概述
打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
體積小,部署靈活
這款小巧的交換機有多種安裝方式,非常適合在空間有限和安靜的環境中部署。
多千兆埠,保障網路敏捷擴展
它提供了16個10M/100/1000MBASE-T RJ45埠,2個5G埠,2個10G上行光口,並且兼容PoE+,支持全方位的業務擴展。
BCM56150
Broadcom 晶元
82 Gbps
交換容量
61 Mpps
轉發率
5G
乙太網埠
全金屬一體化設計,產品壽命長久
內部組件採用高品質金屬外殼保護,確保產品壽命長久,通過IP40和IK05測試,可在各種場景下可靠運行。
防水
防塵
抗碰撞
≥8KV 防雷保護
無風扇設計,靜音運行和節能
通過消除運動部件,無風扇設計使得1000M連接更加安靜,降低能量消耗。
靜音運行
金屬外殼散熱
EEE 和節能
使用CPU保護策略保護網路

優化流量處理和帶寬,提高CPU的可靠性和工作效率。

多種管理方式,便於網路維護
支持 SNMP、CLI、WEB、SSH 和其他方法,為設備提供簡化體驗,方便維護和網路管理,無需額外成本。
雲網路
通過Airware和Airbox網路進行遠程優化在線配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
故障定位​​
RJ45 埠
16x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
8x 10/100/1000M, 2x 2.5/5G
16x 10/100/1000M
16x 10/100/1000M
光纖埠
2x 1/10G SFP+
2x 1/10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
PoE 埠
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
交換容量
82 Gbps
66 Gbps
36 Gbps
36 Gbps
轉發速率
61 Mpps
49.1 Mpps
26.8 Mpps
26.8 Mpps
PoE 預算
125W
125W
125W
管理層級
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
風扇
無風扇
無風扇
無風扇
無風扇
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合
yesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$13,656.00

617件現貨 中國倉