光纖配線箱採用高強度工程塑料製成,抗紫外線、抗老化能力強。它在FTTx通信網路系統中用作饋線電纜與分接電纜連接的端接點。 光纖固定、分路、熔接、跳接都可以在這個盒子里完成,同時為FTTx網路業務提供了堅實的保護和管理。
單擊打開
24芯光纜分纖箱,可安裝SC A/U和LC適配器,高強度工程塑料,壁掛/抱桿安裝,室內/室外使用
#168235
#168235
NT$2,146.00
FS P/N: FDB-24F-AS02FS P/N: FDB-24F-AS02
84 銷量
2 評價
7 問答
27件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
室內/外 24芯光纜分纖箱,適配SC A/U和LC適配器,支持抱柱和壁掛安裝
規格參數
型號
FDB-24F-AS02
分路器
2x (1×4/1×8 微型分光器)
適配器類型
SC, LC
防護等級
IP65
工作溫度
-25°C-+55°C
環境濕度
≤95% (+40°C)
插入損耗(dB)
≤0.3
回波損耗(dB)
PC≥45,UPC≥50,APC≥60
插拔次數
1000
安裝
壁掛/抱桿
應用環境
室內/室外
材質
塑膠件 PC+ABS
金屬附件 不鏽鋼
金屬附件 不鏽鋼
應用方案
FTTx解決方案-1
FTTx解決方案-2
展開
FTTx解決方案-1
查看產品 FTTx解決方案-2
查看產品 FTTx解決方案-3
查看產品 特徵概述
工程塑料,結實耐用
具有良好機械強度的高強度工程塑料
PC+ABS材質,防潮、防水、防塵、抗老化
120°打開角度便於操作和維護
光纖維護和管理
支持光纖固定、拆分、熔纖和連接。
抱桿/掛壁安裝
室內/室外
IP55防護
機械密封
FTTx
配件
每個光纖配電箱都配有一個配件包,包括電氣膠帶、軟管等。
套管 x4
螺釘 x4
光纖配線箱配件
每個光纖分配箱都配備一個配件包,包括膠帶、軟管等。
外殼x4
桿安裝配件 x1
熔接保護管 x24
電工膠帶 x1
軟管 x3m
膠帶 x10
插頭 x24
鑰匙 x1
螺絲 x4
產品介紹
室內/外 24芯光纜分纖箱,適配SC A/U和LC適配器,支持抱柱和壁掛安裝
光纖配線箱採用高強度工程塑料製成,抗紫外線、抗老化能力強。它在FTTx通信網路系統中用作饋線電纜與分接電纜連接的端接點。 光纖固定、分路、熔接、跳接都可以在這個盒子里完成,同時為FTTx網路業務提供了堅實的保護和管理。
規格參數
型號
FDB-24F-AS02
分路器
2x (1×4/1×8 微型分光器)
適配器類型
SC, LC
防護等級
IP65
工作溫度
-25°C-+55°C
環境濕度
≤95% (+40°C)
插入損耗(dB)
≤0.3
回波損耗(dB)
PC≥45,UPC≥50,APC≥60
插拔次數
1000
安裝
壁掛/抱桿
應用環境
室內/室外
材質
塑膠件 PC+ABS
金屬附件 不鏽鋼
金屬附件 不鏽鋼
應用方案
FTTx解決方案-1
FTTx解決方案-2
展開
FTTx解決方案-1
查看產品 FTTx解決方案-2
查看產品 FTTx解決方案-3
查看產品 特徵概述
工程塑料,結實耐用
具有良好機械強度的高強度工程塑料
PC+ABS材質,防潮、防水、防塵、抗老化
120°打開角度便於操作和維護
光纖維護和管理
支持光纖固定、拆分、熔纖和連接。
抱桿/掛壁安裝
室內/室外
IP55防護
機械密封
FTTx
配件
每個光纖配電箱都配有一個配件包,包括電氣膠帶、軟管等。
套管 x4
螺釘 x4
光纖配線箱配件
每個光纖分配箱都配備一個配件包,包括膠帶、軟管等。
外殼x4
桿安裝配件 x1
熔接保護管 x24
電工膠帶 x1
軟管 x3m
膠帶 x10
插頭 x24
鑰匙 x1
螺絲 x4
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,146.00
27件現貨 中國倉